HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, nero o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, nero o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, nero.
Acciaio inox A 2-70, non trattato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0871 Viti a testa esagonale DIN 933 132 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti a testa esagonale DIN 933

Viti a testa esagonale DIN 933, acciaio

Maggiori informazioni

Disegni

Viti a testa esagonale DIN 933, acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

Colore
corpo base
Classe di resistenzaD

LSWEKCADAcc.PrezzoOrdinare
K0871.04X16Acciaio-8.8M41677,662,8 0,11 €
K0871.05X25Acciaio-8.8M52588,793,5 0,11 €
K0871.06X20Acciaio-8.8M6201011,054 0,11 €
K0871.06X25Acciaio-8.8M6251011,054 0,11 €
K0871.06X30Acciaio-8.8M6301011,054 0,11 €
K0871.06X40Acciaio-8.8M6401011,054 0,13 €
K0871.06X50Acciaio-8.8M6501011,054 0,13 €
K0871.06X60Acciaio-8.8M6601011,054 0,16 €
K0871.08X16Acciaio-8.8M8161314,385,3 0,11 €
K0871.08X20Acciaio-8.8M8201314,385,3 0,16 €
K0871.08X25Acciaio-8.8M8251314,385,3 0,18 €
K0871.08X30Acciaio-8.8M8301314,385,3 0,19 €
K0871.08X35Acciaio-8.8M8351314,385,3 0,21 €
K0871.08X40Acciaio-8.8M8401314,385,3 0,26 €
K0871.08X45Acciaio-8.8M8451314,385,3 0,28 €
K0871.08X50Acciaio-8.8M8501314,385,3 0,30 €
K0871.10X30Acciaio-8.8M10301718,96,4 0,16 €
K0871.10X40Acciaio-8.8M10401718,96,4 0,19 €
K0871.10X50Acciaio-8.8M10501718,96,4 0,21 €
K0871.10X60Acciaio-8.8M10601718,96,4 0,23 €
K0871.10X80Acciaio-8.8M10801718,96,4 0,26 €
K0871.10X100Acciaio-8.8M101001718,96,4 0,42 €
K0871.12X30Acciaio-8.8M12301921,17,5 0,35 €
K0871.12X40Acciaio-8.8M12401921,17,5 0,40 €
K0871.12X70Acciaio-8.8M12701921,17,5 0,49 €
K0871.16X40Acciaio-8.8M16402426,7510 0,74 €
K0871.16X50Acciaio-8.8M16502426,7510 0,79 €

Viti a testa esagonale DIN 933, acciaio inox

Maggiori informazioni

Disegni

Viti a testa esagonale DIN 933, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33