- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1939Anelli di fermo per fori DIN 472 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per molle o acciaio inox 1.4122.Versione:Acciaio per molle, fosfatizzato. Acciaio inox non trattato.Nota:Gli anelli di fermo DIN 472 sono elementi di sicurezza per fori con uso universale. Possono sopportare elevate forze assiali tra l'elemento meccanico (come il cuscinetto volvente) e la cava in cui è montato l'anello. Nota disegno:1) Spazio per il montaggio Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Materiale corpo base | A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1939.080800 | acciaio | 2,4 | 1,1 | 8 | 8,4 | 8,7 | 3 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | 0,12 € | | K1939.091000 | acciaio | 2,5 | 1,3 | 9 | 9,4 | 9,8 | 3,7 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | 0,12 € | | K1939.101000 | acciaio | 3,2 | 1,4 | 10 | 10,4 | 10,8 | 3,3 | 1,2 | 1 | 1,1 | | | 0,12 € | | K1939.121000 | acciaio | 3,4 | 1,7 | 12 | 12,5 | 13 | 4,9 | 1,5 | 1 | 1,1 | | | 0,13 € | | K1939.141000 | acciaio | 3,7 | 1,9 | 14 | 14,6 | 15,1 | 6,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,15 € | | K1939.151000 | acciaio | 3,7 | 2 | 15 | 15,7 | 16,2 | 7,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,15 € | | K1939.161000 | acciaio | 3,8 | 2 | 16 | 16,8 | 17,3 | 8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,18 € | | K1939.171000 | acciaio | 3,9 | 2,1 | 17 | 17,8 | 18,3 | 8,8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,19 € | | K1939.181000 | acciaio | 4,1 | 2,2 | 18 | 19 | 19,5 | 9,4 | 2 | 1 | 1,1 | | | 0,19 € | | K1939.191000 | acciaio | 4,1 | 2,2 | 19 | 20 | 20,5 | 10,4 | 2 | 1 | 1,1 | | | 0,19 € | | K1939.201000 | acciaio | 4,2 | 2,3 | 20 | 21 | 21,5 | 11,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | 0,21 € | | K1939.221000 | acciaio | 4,2 | 2,5 | 22 | 23 | 23,5 | 13,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | 0,28 € | | K1939.241200 | acciaio | 4,4 | 2,6 | 24 | 25,2 | 25,9 | 14,8 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0,33 € | | K1939.251200 | acciaio | 4,5 | 2,7 | 25 | 26,2 | 26,9 | 15,5 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0,37 € | | K1939.261200 | acciaio | 4,7 | 2,8 | 26 | 27,2 | 27,9 | 16,1 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0,41 € | | K1939.281200 | acciaio | 4,8 | 2,9 | 28 | 29,4 | 30,1 | 17,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0,42 € | | K1939.301200 | acciaio | 4,8 | 3 | 30 | 31,4 | 32,1 | 19,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0,44 € | | K1939.321200 | acciaio | 5,4 | 3,2 | 32 | 33,7 | 34,4 | 20,6 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | | | 0,55 € | | K1939.351500 | acciaio | 5,4 | 3,4 | 35 | 37 | 37,8 | 23,6 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 0,71 € | | K1939.381500 | acciaio | 5,5 | 3,7 | 38 | 40 | 40,8 | 26,4 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 0,74 € | | K1939.401750 | acciaio | 5,8 | 3,9 | 40 | 42,5 | 43,5 | 27,8 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 1,22 € | | K1939.451750 | acciaio | 6,2 | 4,3 | 45 | 47,5 | 48,5 | 32 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 1,26 € | | K1939.471750 | acciaio | 6,4 | 4,4 | 47 | 49,5 | 50,5 | 33,5 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 1,64 € | | K1939.502000 | acciaio | 6,5 | 4,6 | 50 | 53 | 54,2 | 36,3 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 1,66 € | | K1939.552000 | acciaio | 6,8 | 5 | 55 | 58 | 59,2 | 40,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 1,74 € | | K1939.602000 | acciaio | 7,3 | 5,4 | 60 | 63 | 64,2 | 44,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 1,85 € | | K1939.752500 | acciaio | 7,8 | 6,6 | 75 | 78 | 79,5 | 58,6 | 3 | 2,5 | 2,65 | | | 2,66 € | | K1939.080801 | acciaio inox | 2,4 | 1,1 | 8 | 8,4 | 8,7 | 3 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | 0,42 € | | K1939.091001 | acciaio inox | 2,5 | 1,3 | 9 | 9,4 | 9,8 | 3,7 | 1 | 0,8 | 0,9 | | | 0,50 € | | K1939.101001 | acciaio inox | 3,2 | 1,4 | 10 | 10,4 | 10,8 | 3,3 | 1,2 | 1 | 1,1 | | | 0,55 € | | K1939.121001 | acciaio inox | 3,4 | 1,7 | 12 | 12,5 | 13 | 4,9 | 1,5 | 1 | 1,1 | | | 0,59 € | | K1939.141001 | acciaio inox | 3,7 | 1,9 | 14 | 14,6 | 15,1 | 6,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,61 € | | K1939.151001 | acciaio inox | 3,7 | 2 | 15 | 15,7 | 16,2 | 7,2 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,65 € | | K1939.161001 | acciaio inox | 3,8 | 2 | 16 | 16,8 | 17,3 | 8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,70 € | | K1939.171001 | acciaio inox | 3,9 | 2,1 | 17 | 17,8 | 18,3 | 8,8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0,77 € | | K1939.191001 | acciaio inox | 4,1 | 2,2 | 19 | 20 | 20,5 | 10,4 | 2 | 1 | 1,1 | | | 0,85 € | | K1939.201001 | acciaio inox | 4,2 | 2,3 | 20 | 21 | 21,5 | 11,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | 0,88 € | | K1939.221001 | acciaio inox | 4,2 | 2,5 | 22 | 23 | 23,5 | 13,2 | 2 | 1 | 1,1 | | | 1,05 € | | K1939.241201 | acciaio inox | 4,4 | 2,6 | 24 | 25,2 | 25,9 | 14,8 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1,24 € | | K1939.251201 | acciaio inox | 4,5 | 2,7 | 25 | 26,2 | 26,9 | 15,5 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1,32 € | | K1939.261201 | acciaio inox | 4,7 | 2,8 | 26 | 27,2 | 27,9 | 16,1 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1,37 € | | K1939.281201 | acciaio inox | 4,8 | 2,9 | 28 | 29,4 | 30,1 | 17,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1,41 € | | K1939.301201 | acciaio inox | 4,8 | 3 | 30 | 31,4 | 32,1 | 19,9 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1,47 € | | K1939.321201 | acciaio inox | 5,4 | 3,2 | 32 | 33,7 | 34,4 | 20,6 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | | | 1,54 € | | K1939.351501 | acciaio inox | 5,4 | 3,4 | 35 | 37 | 37,8 | 23,6 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 1,59 € | | K1939.381501 | acciaio inox | 5,5 | 3,7 | 38 | 40 | 40,8 | 26,4 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 1,82 € | | K1939.401751 | acciaio inox | 5,8 | 3,9 | 40 | 42,5 | 43,5 | 27,8 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 1,98 € | | K1939.451751 | acciaio inox | 6,2 | 4,3 | 45 | 47,5 | 48,5 | 32 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 2,33 € | | K1939.502001 | acciaio inox | 6,5 | 4,6 | 50 | 53 | 54,2 | 36,3 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 2,42 € | | K1939.552001 | acciaio inox | 6,8 | 5 | 55 | 58 | 59,2 | 40,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 2,47 € | | K1939.602001 | acciaio inox | 7,3 | 5,4 | 60 | 63 | 64,2 | 44,7 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 2,99 € | | K1939.752501 | acciaio inox | 7,8 | 6,6 | 75 | 78 | 79,5 | 58,6 | 3 | 2,5 | 2,65 | | | 6,29 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|