HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Dadi ciechi con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1328

Dadi ciechi con collare per rondella di guarnizione Hygienic...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4404.Versione:Finitura lucida.Nota:Dado cieco con collare per rondella di guarnizione Hygienic Usit®

Solo la combinazione tra rondella di guarnizione Hygienic Usit® e il dado cieco appositamente modificato garantisce una tenuta priva di cavità.
Questo è essenziale specialmente nelle aree a contatto con il prodotto o all'interno di isolatori asettici.
I dadi sono lucidati sulla superficie e sulla superficie di appoggio della rondella di guarnizione. Grazie alla rugosità superficiale estremamente bassa, molto inferiore a Ra 0,8 μm, quasi nessuna particella di sporco aderisce alla superficie. La superficie lucidata a specchio assicura una facile pulizia.
Nessuna svasatura o avvallamento sulla testa della vite, nessuna incisione o dentatura sotto la flangia.
Su richiesta:Utensile da SW 8 a SW 24.Accessori:Disco di tenuta e rondella Hygienic Usit® K1326.Particolarità:
Hygienic DESIGN – il nuovo standardRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1328 Dadi ciechi con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 156 kB
 Nota tecnica Hygienic USIT ® 378 kB

Disegni

Dadi ciechi con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HRSWTCADAcc.PrezzoOrdinare
K1328.03M310,8100,4577 1,42 €
K1328.04M410,8100,4577 1,33 €
K1328.05M511,8120,4588 1,25 €
K1328.06M614,2140,45109 1,66 €
K1328.08M818180,451312 2,42 €
K1328.10M1022,3220,451615 2,94 €
K1328.12M1226,6270,451819 5,45 €
K1328.16M1635300,452422 9,38 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33