- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1801Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio classe di resistenza 6, non trattato o zincato galvanicamente. Acciaio inox A2-70 non trattato. Acciaio inox A4-70 non trattato.Nota:I dadi ciechi si utilizzano principalmente in collegamenti a vite decorativi. Il dado cieco chiude e protegge l'estremità aperta della filettatura. Vengono impiegati anche per proteggere bordi taglienti di macchine, impianti, attrezzature da fitness e in qualunque situazione si possano subire danni provocati dall´estremitá della filettatura aperta.Dati tecnici:A partire da D = M10 i dadi ciechi posseggono uno scarico per filetto a norma DIN 76-1 forma D.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D | T min. | H | SW | E | R | W | X | G | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1801.104 | acciaio | grezzo | M4 | 4,16 | 5,5 | 7 | 7,66 | 8 | 1 | 1,05 | - | | | 0,35 € | | K1801.105 | acciaio | grezzo | M5 | 4,96 | 7 | 8 | 8,79 | 10 | 1 | 1,2 | - | | | 0,36 € | | K1801.106 | acciaio | grezzo | M6 | 6,71 | 9 | 10 | 11,05 | 12 | 1,5 | 1,5 | - | | | 0,37 € | | K1801.108 | acciaio | grezzo | M8 | 9,21 | 12 | 13 | 14,38 | 15 | 2 | 1,87 | - | | | 0,58 € | | K1801.110 | acciaio | grezzo | M10 | 10,65 | 14 | 17 | 18,9 | 20 | 2 | - | 2,25 | | | 1,05 € | | K1801.112 | acciaio | grezzo | M12 | 13,15 | 16 | 19 | 21,1 | 25 | 2 | - | 6,4 | | | 1,82 € | | K1801.116 | acciaio | grezzo | M16 | 16,65 | 20 | 24 | 26,76 | 30 | 2 | - | 7,3 | | | 3,72 € | | K1801.120 | acciaio | grezzo | M20 | 20,58 | 25 | 30 | 32,95 | 35 | 2,5 | - | 9,3 | | | 8,52 € | | K1801.124 | acciaio | grezzo | M24 | 23,58 | 30 | 36 | 39,6 | 40 | 3 | - | 10,7 | | | 15,78 € | | K1801.130 | acciaio | grezzo | M30 | 27,58 | 34 | 46 | 50,9 | 60 | 3 | - | 12,7 | | | 21,43 € | | K1801.204 | acciaio | zincato | M4 | 4,16 | 5,5 | 7 | 7,66 | 8 | 1 | 1,05 | - | | | 0,39 € | | K1801.205 | acciaio | zincato | M5 | 4,96 | 7 | 8 | 8,79 | 10 | 1 | 1,2 | - | | | 0,40 € | | K1801.206 | acciaio | zincato | M6 | 6,71 | 9 | 10 | 11,05 | 12 | 1,5 | 1,5 | - | | | 0,41 € | | K1801.208 | acciaio | zincato | M8 | 9,21 | 12 | 13 | 14,38 | 15 | 2 | 1,87 | - | | | 0,63 € | | K1801.210 | acciaio | zincato | M10 | 10,65 | 14 | 17 | 18,9 | 20 | 2 | - | 2,25 | | | 1,18 € | | K1801.212 | acciaio | zincato | M12 | 13,15 | 16 | 19 | 21,1 | 25 | 2 | - | 6,4 | | | 1,98 € | | K1801.216 | acciaio | zincato | M16 | 16,65 | 20 | 24 | 26,76 | 30 | 2 | - | 7,3 | | | 4,08 € | | K1801.220 | acciaio | zincato | M20 | 20,58 | 25 | 30 | 32,95 | 35 | 2,5 | - | 9,3 | | | 9,35 € | | K1801.224 | acciaio | zincato | M24 | 23,58 | 30 | 36 | 39,6 | 40 | 3 | - | 10,7 | | | 17,37 € | | K1801.230 | acciaio | zincato | M30 | 27,58 | 34 | 46 | 50,9 | 60 | 3 | - | 12,7 | | | 23,57 € | | K1801.304 | acciaio inox A2 | grezzo | M4 | 4,16 | 5,5 | 7 | 7,66 | 8 | 1 | 1,05 | - | | | 0,39 € | | K1801.305 | acciaio inox A2 | grezzo | M5 | 4,96 | 7 | 8 | 8,79 | 10 | 1 | 1,2 | - | | | 0,40 € | | K1801.306 | acciaio inox A2 | grezzo | M6 | 6,71 | 9 | 10 | 11,05 | 12 | 1,5 | 1,5 | - | | | 0,41 € | | K1801.308 | acciaio inox A2 | grezzo | M8 | 9,21 | 12 | 13 | 14,38 | 15 | 2 | 1,87 | - | | | 0,63 € | | K1801.310 | acciaio inox A2 | grezzo | M10 | 10,65 | 14 | 17 | 18,9 | 20 | 2 | - | 2,25 | | | 1,18 € | | K1801.312 | acciaio inox A2 | grezzo | M12 | 13,15 | 16 | 19 | 21,1 | 25 | 2 | - | 6,4 | | | 1,98 € | | K1801.316 | acciaio inox A2 | grezzo | M16 | 16,65 | 20 | 24 | 26,76 | 30 | 2 | - | 7,3 | | | 4,08 € | | K1801.320 | acciaio inox A2 | grezzo | M20 | 20,58 | 25 | 30 | 32,95 | 35 | 2,5 | - | 9,3 | | | 9,35 € | | K1801.324 | acciaio inox A2 | grezzo | M24 | 23,58 | 30 | 36 | 39,6 | 40 | 3 | - | 10,7 | | | 17,37 € | | K1801.330 | acciaio inox A2 | grezzo | M30 | 27,58 | 34 | 46 | 50,9 | 60 | 3 | - | 12,7 | | | 40,06 € | | K1801.404 | acciaio inox A4 | grezzo | M4 | 4,16 | 5,5 | 7 | 7,66 | 8 | 1 | 1,05 | - | | | 0,45 € | | K1801.405 | acciaio inox A4 | grezzo | M5 | 4,96 | 7 | 8 | 8,79 | 10 | 1 | 1,2 | - | | | 0,49 € | | K1801.406 | acciaio inox A4 | grezzo | M6 | 6,71 | 9 | 10 | 11,05 | 12 | 1,5 | 1,5 | - | | | 0,50 € | | K1801.408 | acciaio inox A4 | grezzo | M8 | 9,21 | 12 | 13 | 14,38 | 15 | 2 | 1,87 | - | | | 0,75 € | | K1801.410 | acciaio inox A4 | grezzo | M10 | 10,65 | 14 | 17 | 18,9 | 20 | 2 | - | 2,25 | | | 1,39 € | | K1801.412 | acciaio inox A4 | grezzo | M12 | 13,15 | 16 | 19 | 21,1 | 25 | 2 | - | 6,4 | | | 2,38 € | | K1801.416 | acciaio inox A4 | grezzo | M16 | 16,65 | 20 | 24 | 26,76 | 30 | 2 | - | 7,3 | | | 4,89 € | | K1801.420 | acciaio inox A4 | grezzo | M20 | 20,58 | 25 | 30 | 32,95 | 35 | 2,5 | - | 9,3 | | | 11,22 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|