Gruppi merceologici
Manicotti distanziatori in acciaio inox con anello di tenuta con Hygienic DESIGN
K1822

Manicotti distanziatori in acciaio inox con anello di tenuta...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:L'innovativa boccola distanziatrice Hygienic DESIGN è stata sviluppata appositamente per l'uso in aree in cui vengono lavorati gli alimenti. È stata attribuita molto importanza alla geometria ottimizzata per la pulizia e alla rugosità superficiale di ≤ 0,8 µm. L'anello di tenuta in plastica alimentare è intercambiabile.Materiale:Boccola distanziatrice: acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta: termoplastica (POM) conforme a EU10/2011 e FDA.
Versione:Boccola distanziatrice in acciaio inox non lucidata.
Anello di tenuta: RAL 5002 - blu oltremare (POM).
Nota:La superficie di contatto dell'anello di tenuta deve essere idealmente piatta e perpendicolare al foro della vite e avere una rugosità superficiale di Ra ≤ 0,8 µm.
Anello di tenuta inadatto alla pulizia acida (pH < 4) e agli agenti ossidanti.

L'utente deve verificare l'idoneità della boccola distanziatrice di Hygienic DESIGN al rispettivo caso di impiego. L'anello di tenuta dovrebbe essere ispezionato con regolarità ed event. sostituito se necessario, a seconda delle sollecitazioni e degli influssi esterni (temperatura, detergenti, prodotti).
Range di temperatura: Da -20 °C a +100 °C (POM).Vantaggi:Anello di tenuta intercambiabile.
Materiale conforme per gli alimenti.
Geometria ottimizzata per la pulizia.
Accessori:Anelli di tenuta K1649.
Viti a testa esagonale acciaio inox con anello di tenuta K1647.
Dadi esagonali acciaio inox con anello di tenuta K1648.
FornituraBoccola distanziatrice inc. di anello di tenuta.Nota disegno:
1) Boccola distanziatrice
2) Anello di tenuta
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1822 Manicotti distanziatori in acciaio inox con anello di tenuta con Hygienic DESIGN 191 kB

Disegni

Manicotti distanziatori in acciaio inox con anello di tenuta con Hygienic DESIGN

Selezione/filtro articoli

N. ordineLD

D1D2HRCADAcc.PrezzoOrdinare
K1822.11106X30306,41415,742,53,5 6,02 €
K1822.11106X40406,41415,742,53,5 6,94 €
K1822.11106X50506,41415,742,53,5 8,04 €
K1822.11108X30308,41819,742,53,5 8,59 €
K1822.11108X40408,41819,742,53,5 9,68 €
K1822.11108X50508,41819,742,53,5 11,08 €
K1822.11110X303010,52223,742,53,5 10,51 €
K1822.11110X404010,52223,742,53,5 12,15 €
K1822.11110X505010,52223,742,53,5 13,53 €
K1822.11112X3030132628,2534 17,69 €
K1822.11112X4040132628,2534 18,33 €
K1822.11112X5050132628,2534 20,29 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33