HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1326

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4404. Cordone in gomma:
70 EPDM 291 nero
70 EPDM 253815 bianco + trattamento RFN
75 Fluoroprene XP 45 blu
Nota:Guarnizione piatta metallica con collare elastomerico per l'impermeabilizzazione statica e priva di cavità dei punti di avvitamento. La rondella di guarnizione Hygienic USIT® assicura una tenuta priva di cavità nelle aree di trasporto del prodotto o all'interno di isolatori asettici solo in combinazione con la vite e/o il dado appositamente modificati (n. articolo: K1327 e K1328). Con la rondella di guarnizione si evitano efficacemente interspazi sui punti di avvitamento. I residui di sostanze o di liquidi detergenti non possono depositarsi inavvertitamente ed è così esclusa una contaminazione da germi e batteri.Utilizzo:Anche se durante il serraggio della vite il cordone in elastomero non può essere sovraccaricato dal disco in acciaio inossidabile integrato, ogni materiale raggiunge, prima o poi, la fine del proprio ciclo di vita. Frammenti o schegge possono entrare nel cibo. Con i diversi materiali di tenuta e i relativi colori, non solo vengono soddisfatti i requisiti dei rispettivi utenti, ma si assicura anche una facile individuazione del prodotto.

70 EPDM 291 – nero
Uso predominante nell'industria alimentare e delle bevande, così come nei caseifici.

70 EPDM 253815 – bianco
Principalmente nella tecnologia medicale e nell'industria farmaceutica

75 FLUOROPRENE® XP 45 – blu
Per esigenze particolari, come p.es. sostanze ad alto contenuto di grassi, sostanze aggressive e temperature molto elevate che possono verificarsi, ad es., durante la pulizia del sistema.

Naturalmente, tutti i materiali di tenuta sono adatti anche per le attività di confezionamento individuali.
Attenzione:Il funzionamento del sistema di raccordi a vite Hygienic USIT® è stato testato in combinazione con materiali in acciaio inossidabile e detergenti comuni.
L'idoneità per la rispettiva applicazione deve essere verificata dall'utente.
Accessori:

La rondella di guarnizione  Hygienic USIT® può essere utilizzata con tutti gli altri prodotti della linea Hygienic USIT®.

Nota disegno:
1) Guarnizione priva di cavità
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1326 Rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 212 kB
 Nota tecnica Hygienic USIT ® 206 kB

Disegni

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
componenti
Colore
componenti
DD1SCompatibile con
viti a testa esagonale
Dado cieco
compatibile
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1326.03170 EPDM 291nero4,29,71M3 / M4M3 / M4 3,11 €
K1326.05170 EPDM 291nero5,210,71M5M5 3,07 €
K1326.06170 EPDM 291nero6,213,11M6M6 3,23 €
K1326.08170 EPDM 291nero8,216,91M8M8 4,12 €
K1326.10170 EPDM 291nero10,221,21,5M10M10 4,78 €
K1326.12170 EPDM 291nero12,225,51,5M12M12 4,94 €
K1326.16170 EPDM 291nero16,233,91,5M16M16 7,51 €
K1326.03270 EPDM 253815bianco4,29,71M3 / M4M3 / M4 3,64 €
K1326.05270 EPDM 253815bianco5,210,71M5M5 3,60 €
K1326.06270 EPDM 253815bianco6,213,11M6M6 3,77 €
K1326.08270 EPDM 253815bianco8,216,91M8M8 4,81 €
K1326.10270 EPDM 253815bianco10,221,21,5M10M10 5,59 €
K1326.12270 EPDM 253815bianco12,225,51,5M12M12 5,79 €
K1326.16270 EPDM 253815bianco16,233,91,5M16M16 8,78 €
K1326.034fluoroprene XP 45blu4,29,71M3 / M4M3 / M4 5,86 €
K1326.054fluoroprene XP 45blu5,210,71M5M5 5,79 €
K1326.064fluoroprene XP 45blu6,213,11M6M6 6,08 €
K1326.084fluoroprene XP 45blu8,216,91M8M8 7,76 €
K1326.104fluoroprene XP 45blu10,221,21,5M10M10 9,01 €
K1326.124fluoroprene XP 45blu12,225,51,5M12M12 9,32 €
K1326.164fluoroprene XP 45blu16,233,91,5M16M16 14,16 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33