- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Guarnizioni
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1940Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per molle o acciaio inox 1.4122.Versione:Acciaio per molle lucido. Acciaio inox lucido.Nota:Le rondelle di sicurezza vengono inserite nella cava di un albero. Esse sono a norma DIN 6799 e sono concepite per alberi di dimensioni ridotte. Dimensioni nominali = diametro della cava D2Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Materiale corpo base | A | D1 | D2 | D3 | H | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1940.0230 | acciaio per molle | 1,94 | 3-4 | 2,3 | 6,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0,19 € | | K1940.0320 | acciaio per molle | 2,7 | 4-5 | 3,2 | 7,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0,19 € | | K1940.0400 | acciaio per molle | 3,34 | 5-7 | 4 | 9,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,19 € | | K1940.0500 | acciaio per molle | 4,11 | 6-8 | 5 | 11,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,27 € | | K1940.0600 | acciaio per molle | 5,26 | 7-9 | 6 | 12,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,27 € | | K1940.0700 | acciaio per molle | 5,84 | 8-11 | 7 | 14,3 | 0,9 | 0,94 | | | 0,33 € | | K1940.0800 | acciaio per molle | 6,52 | 9-12 | 8 | 16,3 | 1 | 1,05 | | | 0,33 € | | K1940.0900 | acciaio per molle | 7,63 | 10-14 | 9 | 18,8 | 1,1 | 1,15 | | | 0,36 € | | K1940.1000 | acciaio per molle | 8,32 | 11-15 | 10 | 20,4 | 1,2 | 1,25 | | | 0,39 € | | K1940.1200 | acciaio per molle | 10,45 | 13-18 | 12 | 23,4 | 1,3 | 1,35 | | | 0,44 € | | K1940.0151 | acciaio inox | 1,28 | 2-2,5 | 1,5 | 4,25 | 0,4 | 0,44 | | | 0,27 € | | K1940.0191 | acciaio inox | 1,61 | 2,5-3 | 1,9 | 4,8 | 0,5 | 0,54 | | | 0,27 € | | K1940.0231 | acciaio inox | 1,94 | 3-4 | 2,3 | 6,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0,27 € | | K1940.0321 | acciaio inox | 2,7 | 4-5 | 3,2 | 7,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0,33 € | | K1940.0401 | acciaio inox | 3,34 | 5-7 | 4 | 9,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,37 € | | K1940.0501 | acciaio inox | 4,11 | 6-8 | 5 | 11,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,41 € | | K1940.0601 | acciaio inox | 5,26 | 7-9 | 6 | 12,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0,45 € | | K1940.0701 | acciaio inox | 5,84 | 8-11 | 7 | 14,3 | 0,9 | 0,94 | | | 0,51 € | | K1940.0901 | acciaio inox | 7,63 | 10-14 | 9 | 18,8 | 1,1 | 1,15 | | | 0,76 € | | K1940.0801 | acciaio inox | 6,52 | 9-12 | 8 | 16,3 | 1 | 1,05 | | | 0,61 € | | K1940.1001 | acciaio inox | 8,32 | 11-15 | 10 | 20,4 | 1,2 | 1,25 | | | 0,78 € | | K1940.1201 | acciaio inox | 10,45 | 13-18 | 12 | 23,4 | 1,3 | 1,35 | | | 0,85 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|