HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:Per l'incollaggio di boccole, cuscinetti e busoole in accoppiamenti di scorrimento, bloccati alla pressa e forzati a caldo. Il contatto superficiale totale previene il gioco, la corrosione e l'ossido di ferro da ossidazione per attrito.

Prodotto per assemblaggio LOCTITE speciale, K0655.638....
Buona capacità di riempimento delle fessure e tempi di presa rapidi. Resistente alle temperature da -55 °C a +150 °C.

Prodotto per assemblaggio LOCTITE universale, K0655.648....
Buona capacità di riempimento delle fessure, tempi di presa rapidi e ottima resistenza alle temperature. Resistente alle temperature da -55 °C a +175 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0655 Colla LOCTITE (accessorio) 165 kB

Disegni

Colla LOCTITE (accessorio)

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

ConfezioneResistenza
alla taglio
N/mm²
Coppia
di spunto
Nm
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0655.6380010LOCTITE 638Bottiglia da 10 ml20-3535-60-55 °C - +150 °C 11,87 €
K0655.6480010LOCTITE 648Bottiglia da 10 ml16-3030-55-55 °C - +175 °C 14,71 €

Altri articoli di questa categoria