HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acciaio o acciaio inox
K0869

Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 /...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, nero o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, nero o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A 2-70, non trattato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0869 Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acciaio o acciaio inox 273 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acciaio o acciaio inox

Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acciaio

Maggiori informazioni

Disegni

Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

Classe di resistenzaColore
corpo base
D

LBDKKSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0869.04X10Acciaio8.8-M410-743 0,14 €
K0869.04X12Acciaio8.8-M412-743 0,14 €
K0869.04X16Acciaio8.8-M416-743 0,14 €
K0869.04X18Acciaio8.8-M418-743 0,14 €
K0869.04X20Acciaio8.8-M420-743 0,14 €
K0869.04X25Acciaio8.8-M425-743 0,14 €
K0869.05X10Acciaio8.8-M510-8,554 0,14 €
K0869.05X12Acciaio8.8-M512-8,554 0,14 €
K0869.05X16Acciaio8.8-M516-8,554 0,14 €
K0869.05X18Acciaio8.8-M518-8,554 0,14 €
K0869.05X20Acciaio8.8-M520-8,554 0,14 €
K0869.05X25Acciaio8.8-M525-8,554 0,14 €
K0869.05X30Acciaio8.8-M530-8,554 0,17 €
K0869.05X40Acciaio8.8-M540-8,554 0,17 €
K0869.06X10Acciaio8.8-M610-1065 0,14 €
K0869.06X12Acciaio8.8-M612-1065 0,14 €
K0869.06X16Acciaio8.8-M616-1065 0,14 €
K0869.06X18Acciaio8.8-M618-1065 0,14 €
K0869.06X20Acciaio8.8-M620-1065 0,14 €
K0869.06X25Acciaio8.8-M625-1065 0,14 €
K0869.06X30Acciaio8.8-M630-1065 0,14 €
K0869.06X35Acciaio8.8-M635-1065 0,14 €
K0869.06X40Acciaio8.8-M640-1065 0,14 €
K0869.06X45Acciaio8.8-M645-1065 0,19 €
K0869.06X50Acciaio8.8-M650-1065 0,19 €
K0869.06X55Acciaio8.8-M655-1065 0,28 €
K0869.06X60Acciaio8.8-M660-1065 0,30 €
K0869.08X16Acciaio8.8-M816-1386 0,14 €
K0869.08X18Acciaio8.8-M818-1386 0,14 €
K0869.08X20Acciaio8.8-M820-1386 0,14 €
K0869.08X25Acciaio8.8-M825-1386 0,14 €
K0869.08X30Acciaio8.8-M830-1386 0,19 €
K0869.08X35Acciaio8.8-M835-1386 0,19 €
K0869.08X40Acciaio8.8-M840-1386 0,22 €
K0869.08X45Acciaio8.8-M845-1386 0,23 €
K0869.08X50Acciaio8.8-M850-1386 0,23 €
K0869.08X60Acciaio8.8-M860-1386 0,30 €
K0869.08X70Acciaio8.8-M870-1386 0,42 €
K0869.08X80Acciaio8.8-M880-1386 0,58 €
K0869.10X16Acciaio8.8-M1016-16108 0,35 €
K0869.10X18Acciaio8.8-M1018-16108 0,35 €
K0869.10X20Acciaio8.8-M1020-16108 0,35 €
K0869.10X25Acciaio8.8-M1025-16108 0,36 €
K0869.10X30Acciaio8.8-M1030-16108 0,37 €
K0869.10X35Acciaio8.8-M1035-16108 0,38 €
K0869.10X40Acciaio8.8-M1040-16108 0,40 €
K0869.10X45Acciaio8.8-M1045-16108 0,45 €
K0869.10X50Acciaio8.8-M1050-16108 0,46 €
K0869.10X60Acciaio8.8-M1060-16108 0,49 €
K0869.10X70Acciaio8.8-M1070-16108 0,53 €
K0869.10X80Acciaio8.8-M1080-16108 0,62 €
K0869.10X90Acciaio8.8-M1090-16108 0,68 €
K0869.10X100Acciaio8.8-M10100-16108 0,71 €
K0869.12X20Acciaio8.8-M1220-181210 0,42 €
K0869.12X25Acciaio8.8-M1225-181210 0,42 €
K0869.12X30Acciaio8.8-M1230-181210 0,42 €
K0869.12X35Acciaio8.8-M1235-181210 0,42 €
K0869.12X40Acciaio8.8-M1240-181210 0,47 €
K0869.12X45Acciaio8.8-M1245-181210 0,47 €
K0869.12X50Acciaio8.8-M1250-181210 0,49 €
K0869.12X60Acciaio8.8-M1260-181210 0,49 €
K0869.12X70Acciaio8.8-M1270-181210 0,58 €
K0869.12X80Acciaio8.8-M1280-181210 0,63 €
K0869.12X90Acciaio8.8-M1290-181210 0,72 €
K0869.12X100Acciaio8.8-M12100-181210 0,95 €
K0869.12X110Acciaio8.8-M12110-181210 1,00 €
K0869.12X120Acciaio8.8-M12120-181210 1,10 €
K0869.14X50Acciaio8.8-M1450-211412 0,89 €
K0869.14X80Acciaio8.8-M1480-211412 1,50 €
K0869.14X120Acciaio8.8-M14120-211412 2,33 €
K0869.16X30Acciaio8.8-M1630-241614 0,68 €
K0869.16X35Acciaio8.8-M1635-241614 0,68 €
K0869.16X40Acciaio8.8-M1640-241614 0,68 €
K0869.16X45Acciaio8.8-M1645-241614 0,71 €
K0869.16X50Acciaio8.8-M1650-241614 0,71 €
K0869.16X60Acciaio8.8-M1660-241614 0,71 €
K0869.16X70Acciaio8.8-M1670-241614 0,78 €
K0869.16X80Acciaio8.8-M1680-241614 0,86 €
K0869.16X90Acciaio8.8-M1690-241614 1,06 €
K0869.16X100Acciaio8.8-M16100-241614 1,17 €
K0869.16X110Acciaio8.8-M16110-241614 1,52 €
K0869.16X120Acciaio8.8-M16120-241614 1,66 €
K0869.20X40Acciaio8.8-M2040-302017 1,09 €
K0869.20X45Acciaio8.8-M2045-302017 1,16 €
K0869.20X50Acciaio8.8-M2050-302017 1,18 €
K0869.20X60Acciaio8.8-M2060-302017 1,23 €
K0869.20X70Acciaio8.8-M2070-302017 1,34 €
K0869.20X80Acciaio8.8-M2080-302017 1,45 €
K0869.20X90Acciaio8.8-M2090-302017 1,77 €
K0869.20X100Acciaio8.8-M20100-302017 1,91 €
K0869.20X110Acciaio8.8-M20110-302017 2,05 €
K0869.20X120Acciaio8.8-M20120-302017 2,21 €
K0869.404X10Acciaio8.8zincatoM41020743 0,15 €
K0869.404X12Acciaio8.8zincatoM41220743 0,15 €
K0869.404X16Acciaio8.8zincatoM41620743 0,15 €
K0869.404X18Acciaio8.8zincatoM41820743 0,15 €
K0869.404X20Acciaio8.8zincatoM42020743 0,15 €
K0869.404X25Acciaio8.8zincatoM42520743 0,15 €
K0869.405X10Acciaio8.8zincatoM510228,554 0,15 €
K0869.405X12Acciaio8.8zincatoM512228,554 0,15 €
K0869.405X16Acciaio8.8zincatoM516228,554 0,15 €
K0869.405X18Acciaio8.8zincatoM518228,554 0,15 €
K0869.405X20Acciaio8.8zincatoM520228,554 0,15 €
K0869.405X25Acciaio8.8zincatoM525228,554 0,15 €
K0869.405X30Acciaio8.8zincatoM530228,554 0,18 €
K0869.405X40Acciaio8.8zincatoM540228,554 0,18 €
K0869.406X10Acciaio8.8zincatoM610241065 0,15 €
K0869.406X12Acciaio8.8zincatoM612241065 0,15 €
K0869.406X16Acciaio8.8zincatoM616241065 0,15 €
K0869.406X18Acciaio8.8zincatoM618241065 0,15 €
K0869.406X20Acciaio8.8zincatoM620241065 0,15 €
K0869.406X25Acciaio8.8zincatoM625241065 0,15 €
K0869.406X30Acciaio8.8zincatoM630241065 0,15 €
K0869.406X35Acciaio8.8zincatoM635241065 0,15 €
K0869.406X40Acciaio8.8zincatoM640241065 0,15 €
K0869.406X45Acciaio8.8zincatoM645241065 0,20 €
K0869.406X50Acciaio8.8zincatoM650241065 0,20 €
K0869.406X55Acciaio8.8zincatoM655241065 0,29 €
K0869.406X60Acciaio8.8zincatoM660241065 0,32 €
K0869.408X16Acciaio8.8zincatoM816281386 0,15 €
K0869.408X18Acciaio8.8zincatoM818281386 0,15 €
K0869.408X20Acciaio8.8zincatoM820281386 0,15 €
K0869.408X25Acciaio8.8zincatoM825281386 0,15 €
K0869.408X30Acciaio8.8zincatoM830281386 0,20 €
K0869.408X35Acciaio8.8zincatoM835281386 0,20 €
K0869.408X40Acciaio8.8zincatoM840281386 0,23 €
K0869.408X45Acciaio8.8zincatoM845281386 0,24 €
K0869.408X50Acciaio8.8zincatoM850281386 0,24 €
K0869.408X60Acciaio8.8zincatoM860281386 0,32 €
K0869.408X70Acciaio8.8zincatoM870281386 0,43 €
K0869.408X80Acciaio8.8zincatoM880281386 0,59 €
K0869.410X16Acciaio8.8zincatoM10163216108 0,36 €
K0869.410X18Acciaio8.8zincatoM10183216108 0,36 €
K0869.410X20Acciaio8.8zincatoM10203216108 0,36 €
K0869.410X25Acciaio8.8zincatoM10253216108 0,37 €
K0869.410X30Acciaio8.8zincatoM10303216108 0,38 €
K0869.410X35Acciaio8.8zincatoM10353216108 0,39 €
K0869.410X40Acciaio8.8zincatoM10403216108 0,41 €
K0869.410X45Acciaio8.8zincatoM10453216108 0,46 €
K0869.410X50Acciaio8.8zincatoM10503216108 0,47 €
K0869.410X60Acciaio8.8zincatoM10603216108 0,50 €
K0869.410X70Acciaio8.8zincatoM10703216108 0,55 €
K0869.410X80Acciaio8.8zincatoM10803216108 0,64 €
K0869.410X90Acciaio8.8zincatoM10903216108 0,70 €
K0869.410X100Acciaio8.8zincatoM101003216108 0,74 €
K0869.412X20Acciaio8.8zincatoM122036181210 0,43 €
K0869.412X25Acciaio8.8zincatoM122536181210 0,43 €
K0869.412X30Acciaio8.8zincatoM123036181210 0,43 €
K0869.412X35Acciaio8.8zincatoM123536181210 0,43 €
K0869.412X40Acciaio8.8zincatoM124036181210 0,48 €
K0869.412X45Acciaio8.8zincatoM124536181210 0,48 €
K0869.412X50Acciaio8.8zincatoM125036181210 0,50 €
K0869.412X60Acciaio8.8zincatoM126036181210 0,50 €
K0869.412X70Acciaio8.8zincatoM127036181210 0,60 €
K0869.412X80Acciaio8.8zincatoM128036181210 0,65 €
K0869.412X90Acciaio8.8zincatoM129036181210 0,75 €
K0869.412X100Acciaio8.8zincatoM1210036181210 0,97 €
K0869.412X110Acciaio8.8zincatoM1211036181210 1,02 €
K0869.412X120Acciaio8.8zincatoM1212036181210 1,12 €
K0869.414X50Acciaio8.8zincatoM145040211412 0,90 €
K0869.414X80Acciaio8.8zincatoM148040211412 1,51 €
K0869.414X120Acciaio8.8zincatoM1412040211412 2,35 €
K0869.416X30Acciaio8.8zincatoM163044241614 0,70 €
K0869.416X35Acciaio8.8zincatoM163544241614 0,70 €
K0869.416X40Acciaio8.8zincatoM164044241614 0,70 €
K0869.416X45Acciaio8.8zincatoM164544241614 0,74 €
K0869.416X50Acciaio8.8zincatoM165044241614 0,74 €
K0869.416X60Acciaio8.8zincatoM166044241614 0,74 €
K0869.416X70Acciaio8.8zincatoM167044241614 0,81 €
K0869.416X80Acciaio8.8zincatoM168044241614 0,89 €
K0869.416X90Acciaio8.8zincatoM169044241614 1,09 €
K0869.416X100Acciaio8.8zincatoM1610044241614 1,20 €
K0869.416X110Acciaio8.8zincatoM1611044241614 1,55 €
K0869.416X120Acciaio8.8zincatoM1612044241614 1,69 €
K0869.420X40Acciaio8.8zincatoM204052302017 1,12 €
K0869.420X45Acciaio8.8zincatoM204552302017 1,19 €
K0869.420X50Acciaio8.8zincatoM205052302017 1,21 €
K0869.420X60Acciaio8.8zincatoM206052302017 1,26 €
K0869.420X70Acciaio8.8zincatoM207052302017 1,39 €
K0869.420X80Acciaio8.8zincatoM208052302017 1,49 €
K0869.420X90Acciaio8.8zincatoM209052302017 1,82 €
K0869.420X100Acciaio8.8zincatoM2010052302017 1,96 €
K0869.420X110Acciaio8.8zincatoM2011052302017 2,10 €
K0869.420X120Acciaio8.8zincatoM2012052302017 2,26 €
K0869.304X10Acciaio10.9-M41020743 0,19 €
K0869.304X12Acciaio10.9-M41220743 0,19 €
K0869.304X16Acciaio10.9-M41620743 0,19 €
K0869.304X18Acciaio10.9-M41820743 0,19 €
K0869.304X20Acciaio10.9-M42020743 0,19 €
K0869.304X25Acciaio10.9-M42520743 0,19 €
K0869.305X10Acciaio10.9-M510228,554 0,19 €
K0869.305X12Acciaio10.9-M512228,554 0,19 €
K0869.305X16Acciaio10.9-M516228,554 0,19 €
K0869.305X18Acciaio10.9-M518228,554 0,19 €
K0869.305X20Acciaio10.9-M520228,554 0,19 €
K0869.305X25Acciaio10.9-M525228,554 0,19 €
K0869.305X30Acciaio10.9-M530228,554 0,23 €
K0869.305X40Acciaio10.9-M540228,554 0,23 €
K0869.306X10Acciaio10.9-M610241065 0,19 €
K0869.306X12Acciaio10.9-M612241065 0,19 €
K0869.306X16Acciaio10.9-M616241065 0,19 €
K0869.306X18Acciaio10.9-M618241065 0,19 €
K0869.306X20Acciaio10.9-M620241065 0,19 €
K0869.306X25Acciaio10.9-M625241065 0,19 €
K0869.306X30Acciaio10.9-M630241065 0,19 €
K0869.306X35Acciaio10.9-M635241065 0,19 €
K0869.306X40Acciaio10.9-M640241065 0,19 €
K0869.306X55Acciaio10.9-M655241065 0,40 €
K0869.306X45Acciaio10.9-M645241065 0,26 €
K0869.306X50Acciaio10.9-M650241065 0,26 €
K0869.306X60Acciaio10.9-M660241065 0,43 €
K0869.308X16Acciaio10.9-M816281386 0,19 €
K0869.308X18Acciaio10.9-M818281386 0,19 €
K0869.308X20Acciaio10.9-M820281386 0,19 €
K0869.308X25Acciaio10.9-M825281386 0,19 €
K0869.308X30Acciaio10.9-M830281386 0,26 €
K0869.308X35Acciaio10.9-M835281386 0,26 €