- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1919Anello di sollevamento autobloccante, acciaio inox |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Perni in acciaio inox 1.4542.
Grilli a omega in acciaio inox 1.4571.
Pulsante in alluminio. Versione:Perni temprati.Nota:Gli anelli di sollevamento con sfera sono un elemento di sollevamento rapido e semplice con maniglia mobile. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le sfere. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. – Protetti contro la corrosione e resistenti agli agenti atmosferici. – Perno ad alta resistenza, temprato e capace di sostenere carichi estremi. – Certificazione TÜV.
Indicazioni X min., F1, F2 e F3 con fattore di sicurezza 5.Range di temperatura: max. +250 °C.Accessori:Bussole portamaschi K1921/K1922.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D1 | D2 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | X min. | X max. | Foro di alloggiamento H11 | F1 kN | F2 kN | F3 kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1919.12108X10 | 8 | 9,35 | 21,5 | 10 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 5 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | | | 121,26 € | | K1919.12108X15 | 8 | 9,35 | 21,5 | 15 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | | | 121,26 € | | K1919.12108X25 | 8 | 9,35 | 21,5 | 25 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | | | 121,26 € | | K1919.12108X35 | 8 | 9,35 | 21,5 | 35 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | | | 121,26 € | | K1919.12110X15 | 10 | 11,7 | 21,5 | 15 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | | | 126,70 € | | K1919.12110X25 | 10 | 11,7 | 21,5 | 25 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | | | 126,70 € | | K1919.12110X35 | 10 | 11,7 | 21,5 | 35 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | | | 126,70 € | | K1919.12110X50 | 10 | 11,7 | 21,5 | 50 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 10 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | | | 126,70 € | | K1919.12112X15 | 12 | 14,2 | 21,5 | 15 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 10 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | | | 135,28 € | | K1919.12112X25 | 12 | 14,2 | 21,5 | 25 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | | | 135,28 € | | K1919.12112X35 | 12 | 14,2 | 21,5 | 35 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | | | 135,28 € | | K1919.12112X50 | 12 | 14,2 | 21,5 | 50 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 1,5 | 15 | 12 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | | | 135,28 € | | K1919.12516X25 | 16 | 18,6 | 25 | 25 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 1,5 | 15 | 16 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | | | 152,17 € | | K1919.12516X50 | 16 | 18,6 | 25 | 50 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 1,5 | 35 | 16 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | | | 152,17 € | | K1919.12516X75 | 16 | 18,6 | 25 | 75 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 1,5 | 40 | 16 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | | | 152,17 € | | K1919.13020X50 | 20 | 24,5 | 30 | 50 | 19,7 | 36,5 | 52 | 32,6 | 36 | 56 | 114 | 1,5 | 25 | 20 | 10 | 8,5 | 6,5 | | | 183,11 € | | K1919.13020X75 | 20 | 24,5 | 30 | 75 | 19,7 | 36,5 | 52 | 32,6 | 36 | 56 | 114 | 1,5 | 30 | 20 | 10 | 8,5 | 6,5 | | | 185,63 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|