- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1921Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox,... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4542. Versione:temprato.Nota:Le bussole portamaschi consentono un posizionamento sicuro e rapido per gli anelli di sollevamento. Offrono un montaggio semplice e sicuro nel processo in diversi materiali di supporto. Utilizzabili anche per parti a parete sottile e fori ciechi. Questa versione è adatta per le applicazioni che necessitano di una superficie piana dopo l'avvitamento. Sono resistenti alla corrosione e poco soggette all'usura.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | X | Coppia di serraggio Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1921.10810 | A | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 10 | 25 | 20 | 1,5 | 75 | | | 32,98 € | | K1921.10815 | A | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 15 | 25 | 20 | 1,5 | 75 | | | 34,10 € | | K1921.10825 | A | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 25 | 35 | 30 | 1,5 | 75 | | | 35,71 € | | K1921.10835 | A | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 35 | 45 | 40 | 1,5 | 75 | | | 37,72 € | | K1921.11015 | A | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 15 | 30 | 24 | 1,5 | 100 | | | 38,14 € | | K1921.11025 | A | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 25 | 35 | 29 | 1,5 | 100 | | | 38,84 € | | K1921.11035 | A | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 35 | 45 | 39 | 1,5 | 100 | | | 41,29 € | | K1921.11050 | A | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 50 | 60 | 54 | 1,5 | 100 | | | 45,12 € | | K1921.11215 | A | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 15 | 32 | 26 | 1,5 | 150 | | | 41,98 € | | K1921.11225 | A | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 25 | 40 | 34 | 1,5 | 150 | | | 42,76 € | | K1921.11625 | A | 16 | M30x2 | 39 | 19,2 | 5,1 | 30 | 25 | 45 | 39 | 1,5 | 200 | | | 48,26 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | X | Coppia di serraggio Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1921.11235 | B | 12 | M24 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 35 | 50 | 44 | 3,8 | 1,5 | 150 | | | 45,90 € | | K1921.11250 | B | 12 | M24 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 50 | 65 | 59 | 18,8 | 1,5 | 150 | | | 51,26 € | | K1921.11650 | B | 16 | M30 | 39 | 19,2 | 5,1 | 30 | 50 | 65 | 59 | 6 | 1,5 | 200 | | | 55,99 € | | K1921.11675 | B | 16 | M30 | 39 | 19,2 | 5,1 | 30 | 75 | 90 | 84 | 31 | 1,5 | 200 | | | 66,11 € | | K1921.12050 | B | 20 | M36x2 | 43 | 26 | 5,1 | 30 | 50 | 70 | 63 | 3,5 | 1,5 | 200 | | | 73,27 € | | K1921.12075 | B | 20 | M36x2 | 43 | 26 | 5,1 | 30 | 75 | 95 | 88 | 28,5 | 1,5 | 200 | | | 91,50 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|