- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0769Golfari maschio girevoli ad alta resistenza classe di qualità 10 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Anello di acciaio 1.6541. Vite di acciaio.Versione:Anello fucinato e trattato termicamente ad alta resistenza. Controllo elettromagnetico di incrinatura al 100% secondo EN 1677-1, fattore di sicurezza 4. Con rivestimento in plastica. Vite, classe di resistenza 10.9.Nota:Al contrario dei golfari maschio DIN 580, l'anello gira su cuscinetti, la direzione della forza è pertanto regolabile e uno spanamento o un'apertura involontari sono esclusi.
– fattore di sicurezza 4 – battuta laterale fino a 90° – rotazione a vite serrata a 360°
I valori di carico indicati si applicano per una profondità minima di avvitamento di 1 volta il diametro nominale della filettatura in acciaio con una classe di resistenza minima di 363 N/mm² e una temperatura di utilizzo da -20 °C a +100 °C.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | D | D1 | D2 | D3 | H | L | S | S1 | SW | Portata kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0769.08151 | con chiave esagonale | M8 | 25 | 44 | 25 | 47 | 12 | 9 | 9,5 | 6 | 300 | | | 40,01 € | | K0769.10151 | con chiave esagonale | M10 | 25 | 44 | 26 | 47 | 15 | 9 | 9,5 | 6 | 400 | | | 40,01 € | | K0769.12181 | con chiave esagonale | M12 | 30 | 52 | 34 | 55 | 18 | 11 | 11 | 8 | 750 | | | 44,07 € | | K0769.16241 | con chiave esagonale | M16 | 35 | 61 | 35 | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 | | | 51,64 € | | K0769.20301 | con chiave esagonale | M20 | 40 | 70 | 44 | 74 | 30 | 16 | 15 | 12 | 2300 | | | 71,11 € | | K0769.24361 | con chiave esagonale | M24 | 48 | 84 | 52 | 91 | 36 | 19 | 18 | 14 | 3200 | | | 90,06 € | | K0769.30451 | con chiave esagonale | M30 | 60 | 105 | 61 | 112 | 45 | 25 | 22,5 | 17 | 4500 | | | 130,16 € | | K0769.08150 | senza chiave esagonale | M8 | 25 | 44 | 25 | 47 | 12 | 8 | 11 | 6 | 300 | | | 37,99 € | | K0769.10150 | senza chiave esagonale | M10 | 25 | 44 | 25 | 47 | 15 | 8 | 11 | 6 | 400 | | | 37,99 € | | K0769.12180 | senza chiave esagonale | M12 | 30 | 52 | 33 | 55 | 18 | 10 | 13 | 8 | 750 | | | 41,84 € | | K0769.16240 | senza chiave esagonale | M16 | 35 | 61 | 35 | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 | | | 49,55 € | | K0769.20300 | senza chiave esagonale | M20 | 40 | 70 | 44 | 74 | 30 | 16 | 17 | 12 | 2300 | | | 68,26 € | | K0769.24360 | senza chiave esagonale | M24 | 48 | 84 | 52 | 91 | 36 | 19 | 21 | 14 | 3200 | | | 86,24 € | | K0769.30450 | senza chiave esagonale | M30 | 60 | 108 | 62 | 112 | 45 | 27 | 26 | 17 | 4500 | | | 124,91 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|