Gruppi merceologici
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello pesante
K1771

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio forte, ruote in PA 6.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con forcella forte e piastra di fondo, avvitato e fissato con un perno centrale stabile. La corona girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di cuscinetto temprati e con forma speciale. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse avvitato. Le ruote sono particolarmente resistenti a urti e colpi e hanno una grande resistenza all'abrasione.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1771 Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello pesante 437 kB

Disegni (sintesi completa)

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello pesante
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello pesante

Rotella con supporto

Maggiori informazioni

Disegni

Rotella con supporto

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
BB1B2B3DD1HLL1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1771.100371Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente3760-85100914010080280 27,05 €
K1771.125401Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente4060-85125916510080300 30,94 €
K1771.150501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente50807511015011197140105400 52,34 €
K1771.200501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetto radente50807511020011245140105600 70,71 €

Rotella orientabile

Maggiori informazioni

Disegni

Rotella orientabile
Rotella orientabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1771.10037Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente453760-8510091401008095280 69,10 €
K1771.12540Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente454060-85125916510080107,5300 73,29 €
K1771.15050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente6550807511015011197140105140400 97,63 €
K1771.20050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto radente7050807511020011245140105170600 123,38 €

Rotella orientabile con stop top

Maggiori informazioni

Disegni

Rotella orientabile con stop top
Rotella orientabile con stop top

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1771.100372Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetto radente453760-8510091401008095280 103,59 €
K1771.125402Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetto radente454060-85125916510080107,5300 107,95 €
K1771.150502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetto radente6550807511015011197140105140400 133,73 €
K1771.200502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetto radente7050807511020011245140105170600 158,49 €