{"product":{"productId":"agid.24436","price":240.37,"name":"Ruote orientabili e fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento con struttura in solido acciaio saldato. Ruote con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
L'alloggiamento è realizzato in acciaio saldato, con cuscinetti assiali a sfere a gola profonda DIN 711 e cuscinetti a rulli conici DIN 720 nella corona girevole, protetto da polvere e spruzzi d'acqua e con nipplo di lubrificazione. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Mostra di più
Mostra di meno
Ruote fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
da
240,37 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Ruote orientabili in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
da
364,69 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Ruote orientabili in acciaio saldato con sistema stop-top, con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
da
444,26 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento con struttura in solido acciaio saldato. Ruote con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
L'alloggiamento è realizzato in acciaio saldato, con cuscinetti assiali a sfere a gola profonda DIN 711 e cuscinetti a rulli conici DIN 720 nella corona girevole, protetto da polvere e spruzzi d'acqua e con nipplo di lubrificazione. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Perni medi saldati, avvitati e fissati. Asse avvitato.