- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Ruote e rotelle
- K1759
Rotelle industriali orientabili e fisse modello standard
- K1759
Rotelle industriali orientabili e fisse elettricamente conduttive modello standard
- K1760
Rotelle industriali in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello pesante
- K1760
Rotelle industriali in lamiera di acciaio, orientabili e fisse elettricamente conduttive, modello pesante
- K1761
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello standard
- K1761
Rotelle industriali in lamiera di acciaio, orientabili e fisse elettricamente conduttive, modello standard
- K1762
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello standard
- K1763
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello pesante
- K1764
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello standard
- K1765
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello medio-pesante
- K1788
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello pesante
- K1766
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse con ruote in gomma morbida
- K1789
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse con foro posteriore con ruote in gomma morbida
- K1767
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello medio-pesante
- K1768
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello pesante
- K1769
Rotelle saldate in acciaio, orientabili e fisse modello pesante
- K1770
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello standard
- K1771
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello pesante
- K1772
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello pesante
- K1773
Rotelle orientabili e fisse di acciaio inox modello standard
- K1774
Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio modello compatto
- K1775
Rotelle orientabili e fisse in lamiera d'acciaio per ambienti igienici
- K1790
Rotelle orientabili e fisse in acciaio inox per ambienti igienici
- K1791
Rotelle orientabili in acciaio inox con foro posteriore per ambienti igienici
- K1776
Rotelle di gomma standard su cerchione in lamiera di acciaio
- K1777
Rotella di gomma elastica
- K1778
Rotelle in poliammide con superficie di scorrimento a iniezione
- K1779
Rulli di guida
- K1780
Rotelle di alluminio con superficie di scorrimento a iniezione
- K1781
Rulli per carichi pesanti
- K1782
Rotelle per carichi pesanti corpo ruota saldato
- K1783
Rotelle in poliammide
- K1784
Rotelle in poliammide modello pesante
- K1785
Ruote in resina termoindurente resistenti al calore
- K1786
Rulli di sollevamento con freno a pedale integrato con foro passante o piastra di fissaggio
- K1787
Rulli di sollevamento con piedino integrato
- Sfere portanti
- Golfari maschio e staffe di sollevamento
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1785Ruote in resina termoindurente resistenti al calore |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF.Versione:Durezza 90° Shore D, nero. Resilienza ca. 2,5 kJ/m².Nota:Ruote in resina termoindurente per area a calore elevato con ottime caratteristiche di scorrimento su pavimenti lisci.
Elevata resistenza chimica a molti fluidi aggressivi. Campi d'impiego tipici sono esercizi a caldo, officine di verniciatura, forni e affumicatori nell'industria alimentare.
Su fondi grezzi è inevitabile un'abrasione maggiore. Evitare la guida contro bordi o soglie a causa della limitata resistenza meccanica della resina fenolica.Range di temperatura: da -35 °C a +260 °C, brevemente fino a +300 °C.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Cuscinetto della ruota | D | D1 | B | B1 | Portata kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1785.07528 | cuscinetto radente | 75 | 8,4 | 28 | 31 | 100 | | | 9,96 € | | K1785.10030 | cuscinetto radente | 100 | 15,2 | 30 | 40 | 150 | | | 19,51 € | | K1785.10038 | cuscinetto radente | 100 | 15,2 | 38 | 42 | 200 | | | 21,19 € | | K1785.12546 | cuscinetto radente | 125 | 20,2 | 46 | 58 | 275 | | | 37,70 € | | K1785.15050 | cuscinetto radente | 150 | 20,2 | 50 | 58 | 300 | | | 47,18 € | | K1785.20050 | cuscinetto radente | 200 | 20,2 | 50 | 60 | 350 | | | 89,19 € | | K1785.25050 | cuscinetto radente | 250 | 20,2 | 50 | 58 | 350 | | | 100,60 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|