Gruppi merceologici
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello medio-pesante
K1767

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio. Corpi ruota in pressofusione di alluminio con rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.Nota:Le ruote sono resistenti alla corrosione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento. Asse della ruota avvitato.
A partire dal diametro 125 mm le ruote sono a raggi.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1767 Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello medio-pesante 430 kB

Disegni (sintesi completa)

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello medio-pesante
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello medio-pesante

Rotella con supporto

Maggiori informazioni

Disegni

Rotella con supporto

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
BB1B2B3DD1HLL1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1767.100401Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere4060-85100913010080250 64,83 €
K1767.125401Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere4060-85125915510080250 73,06 €
K1767.160501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere50807511016011202140105550 111,87 €
K1767.200501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere50807511020011245140105800 133,36 €

Rotella orientabile

Maggiori informazioni

Disegni

Rotella orientabile
Rotella orientabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1767.10040Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere454060-8510091301008095250 72,27 €
K1767.12540Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere484060-85125915510080110,5250 82,11 €
K1767.16050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere6350807511016011202140105143550 139,14 €
K1767.20050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere7050807511020011245140105170800 158,92 €

Rotella orientabile con "stop-top"

Maggiori informazioni

Disegni

Rotella orientabile con "stop-top"
Rotella orientabile con "stop-top"

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1767.100402Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere454060-8510091301008095250 95,34 €
K1767.125402Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere484060-85125915510080110,5250 105,16 €
K1767.160502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere6350807511016011202140105143550 171,37 €
K1767.200502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere7050807511020011245140105170800 191,65 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33