DescrizioneMateriale:Elementi sferici acciaio inox 1.4021.
Alloggiamento acciaio inox 1.4301.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Le sfere portanti in acciaio pieno sono concepite per una lunga durata con carico d'urto.
Le guarnizioni antipolvere e le aperture autopulenti sono già installate nelle unità.
Tutte le unità sono dotate dell'alloggiamento in acciaio pieno e superficie temprata.Nota disegno:1) Sfera di carico
2) Sfera portante
Particolarità: