HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Sfere portanti con gambo filettato
K1322

Sfere portanti con gambo filettato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Elementi sferici acciaio inox 1.4021.
Alloggiamento acciaio inox 1.4301
Versione:Superficie non trattata.Nota:Le sfere portanti hanno un'ampia area di supporto.
Grazie al fissaggio nel foro, possiede un'elevata stabilità e un'elevata portata.
La guarnizione a strisciamento formata della sfera portante è al di fuori
Nota disegno:
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1322 Sfere portanti con gambo filettato 154 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Disegni

Sfere portanti con gambo filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineDKD

D1D2HH1LCoppia di
serraggio delle
viti Nm
Fattore
di carico C
(N)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1322.1908201925,432,1M850,24,72015250 15,12 €
K1322.1908351925,432,1M865,24,73515250 15,12 €