DescrizioneMateriale:Elementi sferici acciaio inox 1.4021.
Alloggiamento acciaio inox 1.4301.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Le sfere portanti hanno un'ampia area di supporto.
Grazie al fissaggio tramite fori, sono molto stabili e hanno un'elevata capacità di carico.
La guarnizione sagomata della sfera portante si trova all'esterno.Nota disegno:1) Sfera di carico
2) Sfera portante
Particolarità: