Sfere portanti per carico pesante ideali per applicazioni esterne
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Elementi sferici acciaio inox 1.4021.
Alloggiamento acciaio inox 1.4301.Versione:Superficie non trattata.Nota:Le sfere portanti in acciaio pieno sono concepite per una lunga durata con carico d'urto. Tutte le unità sono dotate dell'alloggiamento in acciaio pieno e superficie temprata. Grazie alle numerose aperture autopulenti, le sfere portanti hanno un altissimo grado di autopulizia. Per questo sono particolarmente adatte per l'impiego in impianti esterni.Nota disegno:
1) Sfera di carico 2) Sfera portante
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.