Sfere portanti con alloggiamento in acciaio massiccio
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Acciaio zincato.Nota:Le sfere portanti con lamiera di acciaio massiccio continuano a funzionare anche sotto forti sollecitazioni di carico e condizioni estreme. Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.Nota disegno:
1) Sfera di carico 2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.