HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Sfere portanticon elementi a molla
K0762

Sfere portanti con elementi a molla

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio zincato.Nota:Le sfere portanti con elementi a molla consentono una ripartizione uniforme del carico durante il trasporto di merci con una superficie di scorrimento irregolare.
Se impiegato in macchinari come presse per punzonatura, presse piegatrici ecc.,
l‘elemento azionato da molla ritorna in superficie al termine della procedura di lavorazione e il pezzo può essere fatto rotolare.

Con forza finale (N) la sfera portante si ritrae completamente.
Nota disegno:
1) Sfera di carico
2) Sfera portante

Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0762 Sfere portanticon elementi a molla 298 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Disegni

Sfere portanticon elementi a molla

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDKDD1HH1H2Forza di precarico
(N)
Forza finale
(N)
Tolleranza per forza di
precarico e forza finale
(%)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0762.122B22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 42,22 €
K0762.130B3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 62,45 €
K0762.145B4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 165,26 €
K0762.222C22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 48,01 €
K0762.230C3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 77,56 €
K0762.245C4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 202,99 €