DescrizioneMateriale:Acciaio zincato.Nota:Le sfere portanti con elemento di fissaggio possono essere facilmente montate e smontate dal lato funzionale. Il fissaggio avviene con graffe a molla. Queste lasciano grandi margini nella foratura di inserimento. Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco. S = spessore nominale minimo dell'elemento di supporto.Nota disegno:
1) Sfera di carico 2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.