HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Guide telescopiche con angolo d‘appoggio estensione extra, capacità di carico fino a 75 kg
K0543

Guide telescopiche con angolo d‘appoggio estensione extra,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide, gabbie a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio C.
Versione:Guide zincate a caldo.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Nota:Nelle guide telescopiche con estrazione extra, la corsa è superiore alla lunghezza di montaggio. Grazie al meccanismo di chiusura automatico integrato, la guida di scorrimento si porta automaticamente in posizione di finecorsa. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico
massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo di 100.000 cicli.

Il numero d'ordine comprende una coppia di guide telescopiche.
Nota bene:Tutte le guide telescopiche sono testate in conformità a DIN EN 15338.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0543 Guide telescopiche con angolo d‘appoggio estensione extra, capacità di carico fino a 75 kg 230 kB
 TH_009_Teleskopschienen_it 308 kB

Disegni

Guide telescopiche con angolo d‘appoggio estensione extra, capacità di carico fino a 75 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1C
(corsa)
LProfondità cassettoCapacità di carico
per paio kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0543.1035019297,5384350350 - 40060 49,18 €
K0543.10450256147,5484450450 - 50070 54,22 €
K0543.10550352197,5584550550 - 60075 56,55 €
K0543.10700384272,5734700700 - 75075 63,56 €

Indicazioni su questo articolo

Vendita per coppie
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33