HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 20 kg
K0777

Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio C.
Versione:Guide zincate a caldo.
Sfere temprate.
Nota:Nelle guide telescopiche con estrazione extra, la corsa è superiore alla lunghezza di montaggio. Meccanismo di ritenuta in posizione chiusa. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo di 100.000 cicli.
Nota bene:Tutte le guide telescopiche sono testate in conformità a DIN EN 15338.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0777 Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 20 kg 135 kB

Disegni

Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 20 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

A1LA2C
(corsa)
Capacità di carico
per paio kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0777.10200128-20013122820 20,34 €
K0777.10250160-25018127820 22,66 €
K0777.1030022412830023132820 23,70 €
K0777.1035025612835028137820 26,02 €
K0777.1055044822455048157820 34,27 €

Indicazioni su questo articolo

Note:

Dear customers and business partners,

We would like to inform you that we will be phasing our telescopic slides out from 03 February, 2020 and have already reduced them by  20% (special discount). For further questions about the product range or alternatives please contact

hamit.uerguer@kipp.com

Thank you for your understanding.

HEINRICH KIPP WERK KG

Vendita per coppie
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33