HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 25 kg, acciaio inox
K0778

Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio inox.
Gabbia in acciaio inox.
Sfere di acciaio inox.
Nota:Nelle guide telescopiche con estrazione extra, la corsa è superiore alla lunghezza di montaggio. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico
massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo di 100.000 cicli.
Vantaggi:Temperature di impiego da -30°C a +200°C.Nota bene:Tutte le guide telescopiche sono testate in conformità a DIN EN 15338.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0778 Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 25 kg, acciaio inox 138 kB

Disegni

Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 25 kg, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

A1LC
(corsa)
Capacità di carico
per paio kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0778.20300180-30032625 30,61 €
K0778.203502307035037625 32,48 €
K0778.2040028010040042625 34,17 €
K0778.2045033010045047625 36,97 €
K0778.2050038014050052625 40,24 €
K0778.2055043016055057625 42,00 €

Indicazioni su questo articolo

Vendita per pezzi
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33