HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg
K0540

Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide, gabbie a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio C.
Versione:Guide zincate a caldo.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Nota:Nelle guide telescopiche con estrazione extra, la corsa è superiore alla lunghezza di montaggio. Meccanismo di ritenuta in posizione chiusa. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo di 100.000 cicli.
Nota bene:Tutte le guide telescopiche sono testate in conformità a DIN EN 15338.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0540 Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg 140 kB
 TH_009_Teleskopschienen_it 308 kB

Disegni

Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1A2C
(corsa)
LProfondità cassettoCapacità di carico
per paio kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0540.1030012810416035030030035 16,66 €
K0540.1035012815225640035035040 17,74 €
K0540.1040016016825645040040045 18,55 €
K0540.1045016022425650045045050 18,95 €
K0540.1050022420838455050050055 19,60 €
K0540.1055022425638460055055055 20,63 €
K0540.1060028824038465060060060 21,72 €
K0540.1065028828838470065065060 22,89 €
K0540.1070032031238475070070060 23,88 €
K0540.1075032036038480075075060 25,51 €

Indicazioni su questo articolo

Vendita per pezzi
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33