HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 80 kg
K0542

Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide, gabbie a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio C.
Versione:Guide zincate a caldo.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Nota:Nelle guide telescopiche con estrazione extra, la corsa è superiore alla lunghezza di montaggio. Meccanismo di ritenuta in posizione chiusa. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. In caso di montaggio orizzontale il valore è inferiore.
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo di 100.000 cicli.
Nota bene:Tutte le guide telescopiche sono testate in conformità a DIN EN 15338.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0542 Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 80 kg 141 kB
 TH_009_Teleskopschienen_it 308 kB

Disegni

Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 80 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1A2C
(corsa)
LProfondità cassettoCapacità di carico
per paio kg
Capacità di carico
per paio kg
orizzontale
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0542.103001281041603503003005016 20,12 €
K0542.103501281522564003503506016 21,08 €
K0542.104001601682564504004006516 22,00 €
K0542.104501602242565004504507016 22,94 €
K0542.105002242083845505005007516 23,48 €
K0542.105502242563846005505507516 24,26 €
K0542.106002882403846506006008016 25,34 €
K0542.106502882883847006506508016 26,28 €
K0542.107003203123847507007008016 27,33 €
K0542.107503203603848007507508016 29,20 €

Indicazioni su questo articolo

Vendita per pezzi
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33