HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Guide telescopiche estensione parziale, capacità di carico fino a 35 kg
K0537

Guide telescopiche estensione parziale, capacità di carico fino...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in plastica.
Sfere in acciaio C.
Versione:Guide zincate a caldo.
Sfere temprate.
Nota:Nelle guide telescopiche con estrazione parziale, la corsa è inferiore alla lunghezza di montaggio. Rappresentano una soluzione conveniente per far scorrere cassetti o simili con poco attrito. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate
verticalmente quando sono estratte completamente. In caso di montaggio orizzontale il valore è inferiore del 50-60%. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore
massimo di 100.000 cicli. Le guide telescopiche sono estraibili su entrambi i lati.
Nota bene:Tutte le guide telescopiche sono testate in conformità a DIN EN 15338.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0537 Guide telescopiche estensione parziale, capacità di carico fino a 35 kg 142 kB
 TH_009_Teleskopschienen_it 308 kB

Disegni

Guide telescopiche estensione parziale, capacità di carico fino a 35 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1A2LC
(corsa)
Profondità cassetto
da - a
Capacità di carico
per paio kg
Capacità di carico
per paio kg
orizzontale
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0537.10242192166202242154242 - 3803510 4,89 €
K0537.10317256241277317229317 - 5303510 5,35 €
K0537.10398352322358398298398 - 6803510 6,00 €
K0537.10473416397433473373473 - 7803510 6,53 €

Indicazioni su questo articolo

Vendita per pezzi
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33