HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Guide telescopiche estensione totale, divisibili, capacità di carico fino a 40 kg
K0539

Guide telescopiche estensione totale, divisibili, capacità di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio e plastica.
Sfere in acciaio C.
Versione:Guide, cromatura chiara.
Sfere temprate.
Nota:Nelle guide telescopiche con estrazione completa, la corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio, che garantisce un maggiore comfort e una maggiore accessibilità. Le guide interne separabili consentono di staccare il profilo interno ed esterno. Meccanismo di ritenuta in posizione chiusa. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo di 50.000 cicli.
Nota bene:Tutte le guide telescopiche sono testate in conformità a DIN EN 15338.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0539 Guide telescopiche estensione totale, divisibili, capacità di carico fino a 40 kg 154 kB
 TH_009_Teleskopschienen_it 308 kB

Disegni

Guide telescopiche estensione totale, divisibili, capacità di carico fino a 40 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1A2A3A4C
(corsa)
LProfondità cassettoCapacità di carico
per paio kg
CADAcc.PrezzoOrdinare

Indicazioni su questo articolo

Vendita per pezzi
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33