HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Guide telescopiche estensione totale, divisibili, capacità di carico fino a 52 kg
K0538

Guide telescopiche estensione totale, divisibili, capacità di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide, gabbie a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio C.
Versione:Guide, zincate con galvanizzazione e passivate blu.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Nota:Nelle guide telescopiche con estrazione completa, la corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio, che garantisce un maggiore comfort e una maggiore accessibilità. Queste guide sono state ideate in modo particolare per la tecnica a 19". Le guide interne separabili consentono di staccare il profilo interno ed esterno. Innesto ad accoppiamento di forze in posizione aperta. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo di 100.000 cicli.
Nota bene:Tutte le guide telescopiche sono testate in conformità a DIN EN 15338.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0538 Guide telescopiche estensione totale, divisibili, capacità di carico fino a 52 kg 236 kB
 TH_009_Teleskopschienen_it 308 kB

Disegni

Guide telescopiche estensione totale, divisibili, capacità di carico fino a 52 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1A2A3A4A5C
(corsa)
LL in
pollici
Capacità di carico
per paio
in kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0538.10305---260,3273-3163051245 29,18 €
K0538.10330--273285,7298,4-3533301345 29,76 €
K0538.10356--298,4311,1323,8-3813561446 30,38 €
K0538.10406--349,2361,9374,6250,84334061649 30,97 €
K0538.10457212,7-400412,7425,4301,64844571850 31,56 €
K0538.10508238,1365,1450,9463,6476,3352,45315082051 34,71 €
K0538.10533250,8390,5476,2488,9501,6377,85545332151 35,37 €
K0538.10559263,5415,9501,6514,3527403,25855592251 36,01 €
K0538.10610288,9466,7552,4565,1577,84546366102452 36,64 €
K0538.10660314,3517,5603,2615,9628,6504,86876602652 37,30 €

Indicazioni su questo articolo

Vendita per pezzi
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33