Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg
K1720

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Vendute singolarmente.Nota:La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simle alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilitá. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 10.000 cicli.

In caso di montaggio orizzontale il valore è inferiore del 70%.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 4,8 mm.

Queste guide telescopiche non possono essere ordinate in coppia.
Se si desidera una chiusura su un lato, è possibile una combinazione con K1719.
Range di temperatura: -20 °C - +70 °C.Vantaggi:Adatto per il montaggio in piano
Per carichi pesanti
Scorrimento regolare
Accessori:Guide telescopiche in acciaio K1719.Nota bene:La capacità massima di carico si basa su una coppia di guide telescopiche.Nota disegno:
1) Foro di montaggio presente su K1720.1524
2) Foro per vite a testa tonda con quadro sottotesta

Disegni

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

MontaggioTipo di
prodotto
Capacità di carico
per paio
kg
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K1720.0254montaggio lateralestandard272imballato singolarmente 55,93 €
K1720.0305montaggio lateralestandard272imballato singolarmente 55,93 €
K1720.0356montaggio lateralestandard272imballato singolarmente 62,17 €
K1720.0406montaggio lateralestandard272imballato singolarmente 65,59 €
K1720.0457montaggio lateralestandard272imballato singolarmente 76,75 €
K1720.0508montaggio lateralestandard272imballato singolarmente 90,27 €
K1720.0559montaggio lateralestandard272imballato singolarmente 95,27 €
K1720.0610montaggio lateralestandard267imballato singolarmente 100,30 €
K1720.0660montaggio lateralestandard264imballato singolarmente 103,83 €
K1720.0711montaggio lateralestandard261imballato singolarmente 109,24 €
K1720.0762montaggio lateralestandard258imballato singolarmente 124,95 €
K1720.0813montaggio lateralestandard256imballato singolarmente 131,57 €
K1720.0864montaggio lateralestandard253imballato singolarmente 139,98 €
K1720.0914montaggio lateralestandard248imballato singolarmente 147,29 €
K1720.1016montaggio lateralestandard237imballato singolarmente 192,63 €
K1720.1067montaggio lateralestandard228imballato singolarmente 238,93 €
K1720.1118montaggio lateralestandard218imballato singolarmente 251,85 €
K1720.1220montaggio lateralestandard204imballato singolarmente 257,94 €
K1720.1372montaggio lateralestandard196imballato singolarmente 270,52 €
K1720.1524montaggio lateralestandard182imballato singolarmente 284,05 €
N. ordineA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHCorsa
S
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1720.025412,7---152,4209,6228,6------103,1128,5147,6166,619,176,2254254 55,93 €
K1720.030512,7---203,2260,4279,4------153,9179,3198,4217,419,176,2304,8304,8 55,93 €
K1720.035612,7---254311,2330,2------204,7230,1249,2268,219,176,2355,6355,6 62,17 €
K1720.040612,7---304,8362381127-----255,5280,930031919,176,2406,4406,4 65,59 €
K1720.045712,7---355,6412,8431,8127----246,1306,3331,7350,8369,819,176,2457,2457,2 76,75 €
K1720.050812,7---406,4463,6482,6127190,5---296,9357,1382,5401,6420,619,176,2508508 90,27 €
K1720.055912,7---457,2514,4533,4127190,5---347,7407,9433,3452,4471,419,176,2558,8558,8 95,27 €
K1720.061012,7---508565,2584,2127190,5---398,5458,7484,1503,2522,219,176,2609,6609,6 100,30 €
K1720.066012,7---558,8616635127190,5---449,3509,5534,955457319,176,2660,4660,4 103,83 €
K1720.071112,7---609,6666,8685,8127190,5---500,1560,3585,7604,8623,819,176,2711,2711,2 109,24 €
K1720.076212,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5368,3--550,9611,1636,5655,6674,619,176,2762762 124,95 €
K1720.081312,7235393,7552,5711,2768,4787,4127190,5368,3--601,7661,9687,3706,4725,419,176,2812,8812,8 131,57 €
K1720.086412,7235419,1603,3762819,2838,2127190,5368,3469,9-652,5712,7738,1757,2776,219,176,2863,6863,6 139,98 €
K1720.091412,7235444,5654,1812,8870889127190,5368,3520,7-703,3763,5788,980882719,176,2914,4914,4 147,29 €
K1720.101612,7235546,1755,7914,4971,6990,6127190,5368,3520,7-804,9865,1890,5909,6928,619,176,210161016 192,63 €
K1720.106712,7235546,1806,5965,21022,41041,4127190,5368,3520,7-855,7915,9941,3960,4979,419,176,21066,81066,8 238,93 €
K1720.111812,7235546,1857,310161073,21092,2127190,5368,3520,7-906,5966,7992,11011,21030,219,176,21117,61117,6 251,85 €
K1720.122012,7235596,9958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,51008,11068,31093,71112,81131,819,176,21219,21219,2 257,94 €
K1720.137212,7235596,9958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,51160,51220,81246,21265,21284,219,176,21371,61371,6 270,52 €
K1720.152412,7235596,9958,91422,41479,61498,6127190,5368,3520,7825,51312,91373,11398,51417,61436,619,176,215241524 284,05 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33