Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg
K1719

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Vendute singolarmente.Nota:La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilitá. Bloccaggio in apertura e in chiusura. La guida telescopica può essere aperta o chiusa solo azionando la leva di sblocco. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 10.000 cicli.

Non adatto al montaggio orizzontale.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 4,8 mm.

Queste guide telescopiche non possono essere ordinate in coppia.
Se è richiesta la chiusura su entrambi i lati, è necessario ordinare una versione sinistra e una destra.
Se si desidera una chiusura su un lato, è possibile una combinazione con K1720.
Vantaggi:Bloccaggio in apertura e in chiusura
Per applicazioni pesanti
Sblocco manuale
Scrorrimento regolare
Accessori:Guide telescopiche in acciaio K1720.Nota bene:La capacità massima di carico si basa su una coppia di guide telescopiche.Nota disegno:
1) Foro di montaggio non presente su K1719.03050 e K1719.03051
2) Foro di montaggio non presente su K1719.05590 e K1719.05591
3) Foro per vite a testa tonda con quadro sottotesta
4) Solo misura di riferimento, nessun foro di montaggio
5) Forma B, stessa dimensione della esecuzione destra

Disegni (sintesi completa)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg, forma A, sinistra

Maggiori informazioni

Disegni

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg, forma A, sinistra

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
MontaggioTipo di
prodotto
Capacità di carico
per paio
kg
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K1719.03050Asinistramontaggio lateralestandard272imballato singolarmente 102,02 €
K1719.03560Asinistramontaggio lateralestandard272imballato singolarmente 105,88 €
K1719.04060Asinistramontaggio lateralestandard272imballato singolarmente 112,34 €
K1719.04570Asinistramontaggio lateralestandard272imballato singolarmente 119,21 €
K1719.05080Asinistramontaggio lateralestandard272imballato singolarmente 124,34 €
K1719.05590Asinistramontaggio lateralestandard272imballato singolarmente 132,18 €
K1719.06100Asinistramontaggio lateralestandard267imballato singolarmente 142,15 €
K1719.06600Asinistramontaggio lateralestandard264imballato singolarmente 149,59 €
K1719.07110Asinistramontaggio lateralestandard261imballato singolarmente 156,81 €
K1719.07620Asinistramontaggio lateralestandard258imballato singolarmente 166,47 €
K1719.08130Asinistramontaggio lateralestandard256imballato singolarmente 176,80 €
K1719.08640Asinistramontaggio lateralestandard256imballato singolarmente 209,07 €
K1719.09140Asinistramontaggio lateralestandard248imballato singolarmente 214,98 €
K1719.10160Asinistramontaggio lateralestandard237imballato singolarmente 250,83 €
K1719.10670Asinistramontaggio lateralestandard228imballato singolarmente 271,47 €
K1719.12190Asinistramontaggio lateralestandard204imballato singolarmente 335,92 €
K1719.13720Asinistramontaggio lateralestandard196imballato singolarmente 376,98 €
K1719.15240Asinistramontaggio lateralestandard182imballato singolarmente 444,31 €
N. ordineA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHCorsa
S
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1719.0305012,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 102,02 €
K1719.0356012,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 105,88 €
K1719.0406012,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 112,34 €
K1719.0457012,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 119,21 €
K1719.0508012,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 124,34 €
K1719.0559012,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 132,18 €
K1719.0610012,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 142,15 €
K1719.0660012,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 149,59 €
K1719.0711012,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 156,81 €
K1719.0762012,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 166,47 €
K1719.0813012,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 176,80 €
K1719.0864012,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 209,07 €
K1719.0914012,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 214,98 €
K1719.1016012,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 250,83 €
K1719.1067012,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 271,47 €
K1719.1219012,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 335,92 €
K1719.1372012,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 376,98 €
K1719.1524012,7235596,6958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 444,31 €

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg, forma B, destra

Maggiori informazioni

Disegni

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg, forma B, destra

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
MontaggioTipo di
prodotto
Capacità di carico
per paio
kg
Tipo di imballaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K1719.03051Bdestramontaggio lateralestandard272imballato singolarmente 102,02 €
K1719.03561Bdestramontaggio lateralestandard272imballato singolarmente 105,88 €
K1719.04061Bdestramontaggio lateralestandard272imballato singolarmente 112,34 €
K1719.04571Bdestramontaggio lateralestandard272imballato singolarmente 119,21 €
K1719.05081Bdestramontaggio lateralestandard272imballato singolarmente 124,34 €
K1719.05591Bdestramontaggio lateralestandard272imballato singolarmente 132,18 €
K1719.06101Bdestramontaggio lateralestandard267imballato singolarmente 142,15 €
K1719.06601Bdestramontaggio lateralestandard264imballato singolarmente 149,59 €
K1719.07111Bdestramontaggio lateralestandard261imballato singolarmente 156,81 €
K1719.07621Bdestramontaggio lateralestandard258imballato singolarmente 166,47 €
K1719.08131Bdestramontaggio lateralestandard256imballato singolarmente 176,80 €
K1719.08641Bdestramontaggio lateralestandard256imballato singolarmente 209,07 €
K1719.09141Bdestramontaggio lateralestandard248imballato singolarmente 214,98 €
K1719.10161Bdestramontaggio lateralestandard237imballato singolarmente 250,83 €
K1719.10671Bdestramontaggio lateralestandard228imballato singolarmente 271,47 €
K1719.12191Bdestramontaggio lateralestandard204imballato singolarmente 335,92 €
K1719.13721Bdestramontaggio lateralestandard196imballato singolarmente 376,98 €
K1719.15241Bdestramontaggio lateralestandard182imballato singolarmente 444,31 €
N. ordineA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHCorsa
S
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1719.0305112,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 102,02 €
K1719.0356112,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 105,88 €
K1719.0406112,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 112,34 €
K1719.0457112,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 119,21 €
K1719.0508112,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 124,34 €
K1719.0559112,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 132,18 €
K1719.0610112,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 142,15 €
K1719.0660112,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 149,59 €
K1719.0711112,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 156,81 €
K1719.0762112,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 166,47 €
K1719.0813112,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 176,80 €
K1719.0864112,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 209,07 €
K1719.0914112,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 214,98 €
K1719.1016112,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 250,83 €
K1719.1067112,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 271,47 €
K1719.1219112,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 335,92 €
K1719.1372112,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 376,98 €
K1719.1524112,7235596,9958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 444,31 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33