Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaioper il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 136 kg
K1581

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in plastica.
Sfere in acciaio C.
Versione:Guide zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Fornite in coppiaNota:Nelle guide telescopiche con estensione totale, la corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio, tale caratteristica garantisce un maggiore comfort e una maggiore accessibilità. Meccanismo di ritenuta in posizione chiusa.
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 60.000 cicli.
Nota bene:Il carico di tutte le guide telescopiche è testato in conformità alla norma DIN EN 15338 livello 3.Particolarità:
RoHS

Disegni

Guide telescopiche in acciaioper il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 136 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1A2A3A4B

HLCorsa
S
Capacità di carico
per paio
kg
StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
K1581.0310157612734217,51976310310136in uscita 75,43 €
K1581.0360157617834268,51976360360136in uscita 83,17 €
K1581.04601576279,5343701976460460136in uscita 93,83 €
K1581.05101576330344211976510510136in uscita 96,23 €
K1581.0610157643234522,51976610610136in uscita 113,43 €
K1581.06601576482,534573,51976660660136in uscita 117,95 €
K1581.07101576533,5346241976710710136in uscita 121,31 €
K1581.08101576635347251976810810136in uscita 130,33 €
K1581.08601576686347761976860860136in uscita 141,78 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33