- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- K1566
Guide telescopiche in acciaio per montaggio su cava, estensione parziale, capacità di carico max 10 kg
- K1567
Guide telescopiche in acciaio per montaggio su cava, estensione parziale, capacità di carico fino a 12 kg
- K1568
Guide telescopiche in acciaio per montaggio su cava, estensione extra, capacità di carico fino a 20 kg
- K2089
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione parziale, capacità di carico fino a 20 kg
- K2090
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 30 kg
- K1569
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 30 kg
- K1571
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 35 kg
- K1572
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 35 kg
- K1573
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio su supporto, estensione totale, capacità di carico fino a 35 kg
- K1574
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio su supporto, estensione totale, capacità di carico fino a 35 kg
- K1575
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 40 kg
- K1577
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 45 kg
- K1710
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg
- K1578
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg
- K1579
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio su supporto, estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg
- K1711
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 65 kg
- K1712
Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 65 kg
- K1713
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 70 kg
- K1714
Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 70 kg
- K1715
Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 80 kg
- K1580
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione extra, capacità di carico fino a 90 kg
- K2092
Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 90 kg
- K1716
Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 90 kg
- K2093
Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche
- K2094
Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche
- K2095
Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche
- K1717
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 160 kg
- K1718
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione extra, capacità di carico fino a 160 kg
- K1719
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg
- K1720
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg
- K1721
Guide telescopiche in alluminio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 300 kg
- K2018
Guide telescopiche in acciaio profilo a doppia T, estrazione totale, capacità di carico fino a 305 kg
- K2073
Guide telescopiche in acciaio compatte ad estrazione totale, capacità di carico fino a 420 kg
- K2074
Guide telescopiche in acciaio compatte ad estrazione totale, capacità di carico fino a 480 kg
- K2019
Guide telescopiche in acciaio accoppiate, estrazione totale, capacità di carico fino a 133 kg
- K2020
Guide telescopiche in acciaio estensione parziale, capacità di carico fino a 741 kg
- K2021
Guide telescopiche in acciaio forma S, estrazione totale, capacità di carico fino a 459 kg
- K2022
Cuscinetti a sfera lineari con cursori interni, acciaio, capacità di carico fino a 3.959 kg
- K2087
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 68 kg
- K2088
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 68 kg
- K2091
Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg
- K2096
Angolare di montaggio in acciaio inox per guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1721Guide telescopiche in alluminio per il montaggio laterale... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Guide in alluminio.
Gabbie a sfera in acciaio inox 1.4301.
Sfere in acciaio inox 1.4021.Versione:Guide non trattate. Gabbie a sfere non trattate. Sfere non trattate.Indicazioni per l'acquisto:Venduto in coppia.Nota:La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilitá. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 600 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 cicli.
Non adatto al montaggio orizzontale.
Dopo 2.000 cicli si raccomanda di rilubrificare con un grasso.
I finecorsa sono stati testati alla capacità di carico specificata per 10 cicli e una velocità di 0,8 m/s. Si raccomandano ulteriori fermi esterni di fine corsa.Range di temperatura: Da -20°C a +110°C. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Montaggio | Tipo di prodotto | Capacità di carico per paio kg | Tipo di imballaggio | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1721.0300 | montaggio laterale | standard | 240 | 1 pz = 1 coppia | | | 263,23 € | | K1721.0350 | montaggio laterale | standard | 255 | 1 pz = 1 coppia | | | 278,86 € | | K1721.0400 | montaggio laterale | standard | 270 | 1 pz = 1 coppia | | | 299,90 € | | K1721.0450 | montaggio laterale | standard | 285 | 1 pz = 1 coppia | | | 315,57 € | | K1721.0500 | montaggio laterale | standard | 300 | 1 pz = 1 coppia | | | 330,54 € | | K1721.0550 | montaggio laterale | standard | 300 | 1 pz = 1 coppia | | | 348,07 € | | K1721.0600 | montaggio laterale | standard | 300 | 1 pz = 1 coppia | | | 362,51 € | | K1721.0650 | montaggio laterale | standard | 295 | 1 pz = 1 coppia | | | 386,90 € | | K1721.0700 | montaggio laterale | standard | 290 | 1 pz = 1 coppia | | | 405,40 € | | K1721.0800 | montaggio laterale | standard | 270 | 1 pz = 1 coppia | | | 439,33 € | | K1721.0900 | montaggio laterale | standard | 250 | 1 pz = 1 coppia | | | 474,84 € | | K1721.1000 | montaggio laterale | standard | 230 | 1 pz = 1 coppia | | | 526,17 € | |
N. ordine | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | H | Corsa S | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1721.0300 | 7,5 | 142,5 | 285 | 75 | 125 | 150 | 26,5 | 80 | 300 | 300 | | | 263,23 € | | K1721.0350 | 7,5 | 167,5 | 335 | 100 | 150 | 200 | 26,5 | 80 | 350 | 350 | | | 278,86 € | | K1721.0400 | 7,5 | 192,5 | 385 | 125 | 175 | 250 | 26,5 | 80 | 400 | 400 | | | 299,90 € | | K1721.0450 | 7,5 | 217,5 | 435 | 150 | 200 | 300 | 26,5 | 80 | 450 | 450 | | | 315,57 € | | K1721.0500 | 7,5 | 242,5 | 485 | 175 | 225 | 350 | 26,5 | 80 | 500 | 500 | | | 330,54 € | | K1721.0550 | 7,5 | 267,5 | 535 | 200 | 250 | 400 | 26,5 | 80 | 550 | 550 | | | 348,07 € | | K1721.0600 | 7,5 | 292,5 | 585 | 225 | 275 | 450 | 26,5 | 80 | 600 | 600 | | | 362,51 € | | K1721.0650 | 7,5 | 317,5 | 635 | 250 | 300 | 500 | 26,5 | 80 | 650 | 650 | | | 386,90 € | | K1721.0700 | 7,5 | 342,5 | 685 | 275 | 325 | 550 | 26,5 | 80 | 700 | 700 | | | 405,40 € | | K1721.0800 | 7,5 | 392,5 | 785 | 325 | 375 | 650 | 26,5 | 80 | 800 | 800 | | | 439,33 € | | K1721.0900 | 7,5 | 442,5 | 885 | 375 | 425 | 750 | 26,5 | 80 | 900 | 900 | | | 474,84 € | | K1721.1000 | 7,5 | 492,5 | 985 | 425 | 475 | 850 | 26,5 | 80 | 1000 | 1000 | | | 526,17 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|