HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg
K0541

Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide, gabbie a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio C.
Versione:Guide zincate a caldo.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Nota:Nelle guide telescopiche con estrazione extra, la corsa è superiore alla lunghezza di montaggio, garantendo un maggiore comfort e una maggiore accessibilità. Il meccanismo "Soft-Control"ammortizza il movimento di chiusura delle guide e fa sì che si chiudano automaticamente. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico
massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo di 100.000 cicli.
Nota bene:Tutte le guide telescopiche sono testate in conformità a DIN EN 15338.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0541 Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg 216 kB
 TH_009_Teleskopschienen_it 308 kB

Disegni

Guide telescopiche estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1A2C
(corsa)
LL1Profondità cassettoCapacità di carico
per paio kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0541.1040012812822443440037140040 30,78 €
K0541.1045016016025648445042145050 31,56 €
K0541.1050016019232053450047150055 32,23 €
K0541.1055019219232058455052155060 33,27 €

Indicazioni su questo articolo

Vendita per pezzi
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33