HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Nottolino di lubrificazione Tappi di protezione per Nottolino di lubrificazione conico
K1133

Nottolino di lubrificazione Tappi di protezione per Nottolino...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Polietilene (PE-LLD).Versione:rosso, verde, giallo o nero.Nota:Adatto per tutti i tipi di nottolini di lubrificazione conici a norma DIN 71412. Protegge la testa sferica del nottolino di lubrificazione da impurità. Le diverse colorazioni servono ad es. all'identificazione degli intervalli di lubrificazione.

Temperatura di esercizio: da -70 °C a +85 °C.

Forma A: senza linguetta
Forma B: con linguetta
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1133 Nottolino di lubrificazione Tappi di protezione per Nottolino di lubrificazione conico 213 kB

Disegni (sintesi completa)

Nottolino di lubrificazione Tappi di protezione per Nottolino di lubrificazione conico

Nottolino di lubrificazione Tappo di protezione per Nottolino di lubrificazione conico, forma A, senza linguetta

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di lubrificazione Tappo di protezione per Nottolino di lubrificazione conico, forma A, senza linguetta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1133.911Arosso 0,11 €
K1133.912Averde 0,11 €
K1133.913Agiallo 0,11 €
K1133.914Anero 0,11 €

Nottolino di lubrificazione Tappo di protezione per Nottolino di lubrificazione conico, forma B, con linguetta

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di lubrificazione Tappo di protezione per Nottolino di lubrificazione conico, forma B, con linguetta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1133.921Brosso 0,14 €
K1133.922Bverde 0,14 €
K1133.923Bgiallo 0,14 €
K1133.924Bnero 0,14 €