- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1134_BNottolino di lubrificazione, a forma di imbuto a norma DIN 3405,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneVersione:Superficie zincata.Nota:I nottolini di lubrificazione a imbuto sono particolarmente adatti per il montaggio a filo o incassato. Grazie alla forma a imbuto, la lubrificazione necessaria viene garantita anche in punti difficili da raggiungere.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Versione 2 | D | L | L1 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1134.1206100 | B | Acciaio | quadrato | M6x1 | 15 | 5,5 | 9 | | | 2,97 € | | K1134.1208100 | B | Acciaio | quadrato | M8x1 | 15 | 5,5 | 9 | | | 1,61 € | | K1134.1208125 | B | Acciaio | quadrato | M8x1,25 | 15 | 5,5 | 9 | | | 1,63 € | | K1134.1210100 | B | Acciaio | quadrato | M10x1 | 15 | 5,5 | 11 | | | 1,63 € | | K1134.1218 | B | Acciaio | quadrato | R1/8 | 15 | 5,5 | 11 | | | 1,63 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|