- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in resina termoplastica poliammide. Riflettore di plastica.Versione:Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature fino a 90°C, resistente ai solventi ma non all'alcol e all'anticongelante. Guarnizione piatta priva di amianto. Riflettore bianco.Su richiesta:Guarnizione di gomma (NBR).Nota disegno:Forma A: senza riflettore Forma B: con riflettore
1) Guarnizione piatta 2) Tacca di controllo 3) Riflettore Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0445.120014 | A | 20,5 | G1/4 | 12 | 8 | 8,5 | 17 | 5 | | | 0,67 € | | K0445.122038 | A | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 | | | 0,75 € | | K0445.128012 | A | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 | | | 0,82 € | | K0445.135034 | A | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,11 € | | K0445.143100 | A | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 | | | 1,53 € | | K0445.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 3,13 € | | K0445.158112 | A | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - | | | 3,79 € | | K0445.174200 | A | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - | | | 5,37 € | | K0445.1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 12 | 7,5 | 8 | 17 | 5 | | | 0,67 € | | K0445.1221615 | A | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 | | | 0,75 € | | K0445.1251815 | A | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 | | | 0,75 € | | K0445.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 | | | 0,82 € | | K0445.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 | | | 0,85 € | | K0445.1362615 | A | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,41 € | | K0445.1362715 | A | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,49 € | | K0445.1514015 | A | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 3,23 € | | K0445.222038 | B | 22 | G3/8 | 12 | 6,5 | 12 | 18 | 7 | | | 0,94 € | | K0445.228012 | B | 28 | G1/2 | 16 | 8 | 12 | 24 | 15 | | | 1,07 € | | K0445.235034 | B | 36 | G3/4 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,43 € | | K0445.243100 | B | 42 | G1 | 30 | 9 | 16 | 36 | 25 | | | 1,98 € | | K0445.251114 | B | 51 | G1 1/4 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 3,17 € | | K0445.258112 | B | 58 | G1 1/2 | 39 | 10 | 21 | 50 | - | | | 4,00 € | | K0445.274200 | B | 74 | G2 | 48 | 12 | 20 | 64 | - | | | 5,44 € | | K0445.2221615 | B | 22 | M16X1,5 | 12 | 6,5 | 12,5 | 18 | 7 | | | 0,94 € | | K0445.2251815 | B | 25,5 | M18X1,5 | 14 | 6 | 12,5 | 21 | 10 | | | 0,95 € | | K0445.2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 16 | 7,5 | 12 | 24 | 15 | | | 1,07 € | | K0445.2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 16 | 7,5 | 12,5 | 24 | 15 | | | 1,10 € | | K0445.2362615 | B | 36 | M26X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,72 € | | K0445.2362715 | B | 36 | M27X1,5 | 21 | 8,5 | 13,5 | 30 | 20 | | | 1,79 € | | K0445.2514015 | B | 51 | M40X1,5 | 32 | 10 | 17 | 42 | - | | | 3,31 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|