HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Tappi filettati con asta del livello dell‘olio
K1101

Tappi filettati con asta del livello dell‘olio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66.
Asta livello olio in acciaio, fosfatata allo zinco.
Versione:Guarnizione piatta priva di amianto.Nota:Temperatura di esercizio: max. 100°C.
La forma B è dotata di un foro di sfiato sul lato della testa esagonale con un diametro da 2 a 3,5 mm a seconda della grandezza del tappo filettato.
Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Foro di sfiato solo per forma B
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1101 Tappi filettati con asta del livello dell‘olio 219 kB

Disegni (sintesi completa)

Tappi filettati con asta del livello dell‘olio

Tappi filettati con asta del livello dell'olio, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi filettati con asta del livello dell'olio, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaD

D1D3LL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1101.119014A19G1/447917 1,13 €
K1101.122038A22G3/847,51018 1,15 €
K1101.128012A28G1/247,51124 1,22 €
K1101.134034A34G3/4591130 1,51 €
K1101.142100A42G1510,51235 1,81 €
K1101.151114A51G1 1/451213,542 2,42 €
K1101.1191415A19M14X1,547917 1,22 €
K1101.1211615A21M16X1,547,51018 1,34 €
K1101.1261815A26M18X1,547,51021 1,42 €
K1101.1282015A28M20X1,5481024 1,44 €
K1101.1282215A28M22X1,5481124 1,46 €

Tappi filettati con asta del livello dell'olio, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi filettati con asta del livello dell'olio, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaD

D1D3LL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1101.219014B19G1/447917 1,15 €
K1101.222038B22G3/847,51018 1,18 €
K1101.228012B28G1/247,51124 1,27 €
K1101.234034B34G3/4591130 1,55 €
K1101.242100B42G1510,51235 2,00 €
K1101.251114B51G1 1/451213,542 2,59 €
K1101.2191415B19M14X1,547917 1,42 €
K1101.2211615B21M16X1,547,51018 1,55 €
K1101.2261815B26M18X1,547,51021 1,60 €
K1101.2282015B28M20X1,5481024 1,64 €