Tappi filettati forma B, con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66.Versione:Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta 2) Foro di sfiato
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.