Magneti con filettatura interna (magneti piatti) in NdFeB, con rivestimento protettivo in gomma
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio. Nucleo magnetico NdFeB (neodimio). Rivestimento in gomma sintetica.Versione:Alloggiamento zincato. Rivestimento in gomma sintetica, colore nero.Nota:Magnete piatto con filettatura interna, sistema schermato. Grazie alla protezione in gomma, il coefficiente d'attrito aumenta in modo tale da ottenere elevate forze d'attrito statiche laterali.Range di temperatura: max. 60 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto 2) Magnete 3) Gomma
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.