Magneti con filetto interno (magneti piatti) in ferrite dura con alloggiamento in acciaio inox
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox 1.4016.
Filettatura in acciaio inox 1.4305.
Nucleo magnetico in ferrite dura.Versione:Superficie non trattata.Nota:Magnete piatto con filettatura, sistema schermato.Range di temperatura: max. 220 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.