Magneti con perni filettati (magneti cilindrici) in NdFeB, superficie adesiva in gomma
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox 1.4104. Nucleo magnetico NdFeB (neodimio). Superficie adesiva in gomma (TPE).Nota:Cápsula magnética com rosca macho, sistema blindado e superfície de aderência emborrachada, para a proteção de superfícies sensíveis. A proteção de borracha aumenta o coeficiente de atrito, alcançando assim elevadas forças de aderência laterais. Range di temperatura: max. 80 °C.Montaggio:I magneti cilindrici con superficie adesiva in gomma possono essere utilizzati come sistema di aggancio magnetico.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.