Magneti con perno filettato (magneti piatti) in NdFeB, con rivestimento protettivo in gomma
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio. Nucleo magnetico NdFeB (neodimio). Rivestimento in gomma sintetica.Versione:Alloggiamento zincato. Rivestimento in gomma sintetica, colore nero.Nota:Magnete piatto con perno filettato, sistema schermato. Grazie al rivestimento di protezione in gomma, il coefficiente di attrito auementa e si ottengono delle forze di attrito statico laterale elevate.Range di temperatura: max. 60 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto 2) Magnete 3) Gomma
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.