Magneti grezzi (dischi magnetici) con foro in NdFeB, forma B
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:NdFeB (neodimio).Versione:Superficie zincata.Nota:Sistema non schermato.Range di temperatura: max. 80 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.