- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0553Magneti (magneti piatti) in NdFeB |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio. Nucleo magnetico NdFeB.Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Sistema schermato. Con il materiale magnetico permanente NdFeB la forza adesiva aumenta di circa il 10-20 % rispetto al SmCo.Range di temperatura: max. 80 °C.Nota disegno:1) Superficie di contatto Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | T | Forza di adesione N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0553.01 | A | 6 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 5 | | | 1,73 € | | K0553.02 | A | 8 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 13 | | | 1,80 € | | K0553.03 | A | 10 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 25 | | | 2,11 € | | K0553.04 | A | 13 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 60 | | | 2,16 € | | K0553.05 | A | 16 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 95 | | | 2,60 € | | K0553.06 | A | 20 ±0,15 | - | - | - | 6 | - | - | - | 140 | | | 3,88 € | | K0553.07 | A | 25 ±0,15 | - | - | - | 7 | - | - | - | 200 | | | 5,82 € | | K0553.08 | A | 32 ±0,20 | - | - | - | 7 | - | - | - | 350 | | | 9,12 € | | K0553.11 | B | 6 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 6 | 5 | | | 2,16 € | | K0553.12 | B | 8 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 7 | 13 | | | 2,23 € | | K0553.13 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 7 | 25 | | | 2,57 € | | K0553.14 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 6 | 60 | | | 2,69 € | | K0553.15 | B | 16 ±0,15 | 6 | M4 | - | 4,5 | 11,5 | - | 7 | 95 | | | 3,13 € | | K0553.16 | B | 20 ±0,15 | 8 | M4 | - | 6 | 13 | - | 9 | 140 | | | 5,29 € | | K0553.17 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | - | 7 | 14 | - | 9 | 200 | | | 7,88 € | | K0553.18 | B | 32 ±0,20 | 10 | M5 | - | 7 | 15,5 | - | 10 | 350 | | | 10,63 € | | K0553.19 | B | 40 ±0,2 | 10 | M6 | - | 8 | 18 | - | 13 | 670 | | | 14,49 € | | K0553.20 | B | 47 ±0,2 | 12 | M6 | - | 9,2 | 20,5 | - | 13 | 750 | | | 22,20 € | | K0553.21 | B | 50 ±0,2 | 15 | M8 | - | 10 | 22 | - | 13 | 1000 | | | 25,46 € | | K0553.23 | C | 10 ±0,15 | - | - | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | - | 25 | | | 2,44 € | | K0553.24 | C | 13 ±0,15 | - | - | M5 | 4,5 | 12,5 | 8 | - | 60 | | | 2,69 € | | K0553.25 | C | 16 ±0,15 | - | - | M6 | 4,5 | 12,5 | 8 | - | 95 | | | 3,14 € | | K0553.26 | C | 20 ±0,15 | - | - | M6 | 6 | 16 | 10 | - | 140 | | | 5,34 € | | K0553.27 | C | 25 ±0,15 | - | - | M6 | 7 | 17 | 10 | - | 200 | | | 7,88 € | | K0553.28 | C | 32 ±0,20 | - | - | M6 | 7 | 17 | 10 | - | 350 | | | 10,83 € | | K0553.29 | C | 40 ±0,2 | - | - | M8 | 8 | 20 | 12 | - | 670 | | | 14,48 € | | K0553.30 | C | 47 ±0,2 | - | - | M8 | 9,2 | 22,2 | 13 | - | 790 | | | 22,20 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|