HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura di getto di alluminio EN AC-46200.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perni per cerniera in acciaio inox 1.4305.
Rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione:Maniglia a leva verniciata a polvere colore nero struttura fine o rosso RAL 3003 struttura fine.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Rondella in acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0005_IG Leva a camma con filettatura interna 260 kB

Disegni

Leva a camma con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Colore
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1Corsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0005.9501103AcciaioneroM312614,411,591336,241,711,590 4,53 €
K0005.9501104AcciaioneroM412614,411,591336,241,711,590 4,53 €
K0005.0501104AcciaioneroM415,48181311,21752,359,112,5100 4,78 €
K0005.0501105AcciaioneroM515,48181311,21752,359,112,5100 4,78 €
K0005.1501105AcciaioneroM518,1921,51514,52270,479,21,24120 5,03 €
K0005.1501106AcciaioneroM618,1921,51514,52270,479,21,24120 5,03 €
K0005.2501108AcciaioneroM827,11133,3241828,5961081,58350 5,50 €
K0005.9511103Acciaio inoxneroM312614,411,591336,241,711,590 6,47 €
K0005.9511104Acciaio inoxneroM412614,411,591336,241,711,590 6,47 €
K0005.0511104Acciaio inoxneroM415,48181311,21752,359,112,5100 6,82 €
K0005.0511105Acciaio inoxneroM515,48181311,21752,359,112,5100 6,82 €
K0005.1511105Acciaio inoxneroM518,1921,51514,52270,479,21,24120 7,19 €
K0005.1511106Acciaio inoxneroM618,1921,51514,52270,479,21,24120 7,19 €
K0005.2511108Acciaio inoxneroM827,11133,3241828,5961081,58350 7,87 €
K0005.9501403Acciaiorosso rubino RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 4,53 €
K0005.9501404Acciaiorosso rubino RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 4,53 €
K0005.0501404Acciaiorosso rubino RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 4,78 €
K0005.0501405Acciaiorosso rubino RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 4,78 €
K0005.1501405Acciaiorosso rubino RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 5,03 €
K0005.1501406Acciaiorosso rubino RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 5,03 €
K0005.2501408Acciaiorosso rubino RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 5,50 €
K0005.9511403Acciaio inoxrosso rubino RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 6,47 €
K0005.9511404Acciaio inoxrosso rubino RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 6,47 €
K0005.0511404Acciaio inoxrosso rubino RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 6,82 €
K0005.0511405Acciaio inoxrosso rubino RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 6,82 €
K0005.1511405Acciaio inoxrosso rubino RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 7,19 €
K0005.1511406Acciaio inoxrosso rubino RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 7,19 €
K0005.2511408Acciaio inoxrosso rubino RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 7,87 €

Altri articoli di questa categoria