HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Leva a camma con impugnatura in plastica
con filettatura interna, acciaio o acciaio inox
K0646_IG

Leva a camma con impugnatura in plastica con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura e rondella di pressione in plastica PA 66 rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione:Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Vite prigioniera e rondella blu passivato o acciaio inox non trattato.
Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation), ciò può comportare una minore forza di serraggio. Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0646_IG Leva a camma con impugnatura in plastica con filettatura interna, acciaio o acciaio inox 156 kB

Disegni

Leva a camma con impugnatura in plastica
con filettatura interna, acciaio o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Colore
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1CorsaForza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0646.1521105AcciaioneroM518,1922161423,471,579,61,152,5125 4,00 €
K0646.1521106AcciaioneroM618,1922161423,471,579,61,152,5125 4,00 €
K0646.2521108AcciaioneroM827,1113324,216,227,71001101,55170 4,68 €
K0646.1531105Acciaio inoxneroM518,1922161423,471,579,61,152,5125 6,04 €
K0646.1531106Acciaio inoxneroM618,1922161423,471,579,61,152,5125 6,04 €
K0646.2531108Acciaio inoxneroM827,1113324,216,227,71001101,55170 7,02 €
K0646.15218405Acciaiorosso traffico RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 4,00 €
K0646.15218406Acciaiorosso traffico RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 4,00 €
K0646.25218408Acciaiorosso traffico RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 4,68 €
K0646.15318405Acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 6,04 €
K0646.15318406Acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 6,04 €
K0646.25318408Acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 7,02 €