HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Leva a camma regolabile in acciaio con filettatura esterna
K0789

Leva a camma regolabile in acciaio con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in acciaio 1.0401.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione:Maniglia a leva, vite prigioniera e rondella passivate blu.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Nota:Le leve a camma regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l'aiuto di un cacciavite.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota disegno:
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0789 Leva a camma regolabile in acciaio con filettatura esterna 141 kB

Disegni

Leva a camma regolabile in acciaio con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniDD1D2BB1HH1AA1LForza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
Corsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0789.1502205X201M518,1921,51514,52270,479,22041201,2 9,53 €
K0789.1502205X301M518,1921,51514,52270,479,23041201,2 9,53 €
K0789.1502205X401M518,1921,51514,52270,479,24041201,2 9,82 €
K0789.1502205X501M518,1921,51514,52270,479,25041201,2 9,82 €
K0789.1502206X201M618,1921,51514,52270,479,22041201,2 9,53 €
K0789.1502206X301M618,1921,51514,52270,479,23041201,2 9,53 €
K0789.1502206X401M618,1921,51514,52270,479,24041201,2 9,82 €
K0789.1502206X501M618,1921,51514,52270,479,25041201,2 9,82 €
K0789.2502208X252M827,11133,2241828,5961082583501,5 15,04 €
K0789.2502208X302M827,11133,2241828,5961083083501,5 15,04 €
K0789.2502208X402M827,11133,2241828,5961084083501,5 15,41 €
K0789.2502208X502M827,11133,2241828,5961085083501,5 15,41 €
K0789.2502210X252M1027,11133,2241828,5961082583501,5 15,04 €
K0789.2502210X302M1027,11133,2241828,5961083083501,5 15,04 €
K0789.2502210X402M1027,11133,2241828,5961084083501,5 15,41 €
K0789.2502210X502M1027,11133,2241828,5961085083501,5 15,41 €